您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English (United States)
FN8017 - FISCHER SaMontec Rohrschuh FMPS
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/8017_asmtab.prj},{NB=209114(300)},{ARTNR=209114},{LODLEVEL=300},{FN=FN8017},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=547885},{MKT=FI 547885 SM RoSchuh,FMPS 100 1/2-110,1},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Rohrschuh FMPS},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FMPS 100 1/2-110 (547885)},{B=125},{D=115},{G=M 16},{H=125.0},{L=300},{NENN=4\"},{VERS=21},{PPATH=8017_parts/8017_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
NENN
Nenngrösse (Zoll)
ⁿ/ₐ
715727
715727
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547880
FI 547880 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 50 1/2-150 (547880)
150
61
M 12
150.0
300
2"
715731
715731
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547888
FI 547888 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 125 1/2-150 (547888)
150
140
M 16
150.0
300
5"
209077
209077
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547862
FI 547862 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 25 1/1-80 (547862)
90
34
M 10
87.5
150
1"
209078
209078
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547863
FI 547863 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 40 1/1-80 (547863)
90
49
M 10
87.5
150
1 1/2"
209079
209079
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547864
FI 547864 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 50 1/1-80 (547864)
90
61
M 12
87.5
150
2"
209082
209082
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547865
FI 547865 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 65 1/1-80 (547865)
90
77
M 12
87.5
150
2 1/2"
209087
209087
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547866
FI 547866 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 80 1/1-80 (547866)
90
89
M 12
87.5
150
3"
209094
209094
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547867
FI 547867 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 40 1/1-150 (547867)
150
34
M 12
150.0
150
1"
209095
209095
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547868
FI 547868 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 50 1/1-150 (547868)
150
49
M 12
150.0
150
1 1/2"
209096
209096
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547869
FI 547869 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 65 1/1-150 (547869)
150
61
M 12
150.0
150
2"
209097
209097
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547870
FI 547870 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 80 1/1-150 (547870)
150
77
M 12
150.0
150
2 1/2"
209098
209098
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547871
FI 547871 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 100 1/1-150 (547871)
150
89
M 12
150.0
150
3"
209099
209099
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547872
FI 547872 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 125 1/1-150 (547872)
150
115
M 16
150.0
150
4"
209104
209104
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547873
FI 547873 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 150 1/1-150 (547873)
150
169
M 16
150.0
150
6"
209107
209107
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547874
FI 547874 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 2001/1-150 (547874)
150
220
M 16
150.0
150
8"
209108
209108
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547875
FI 547875 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 25 1/2-80 (547875)
90
34
M 10
87.5
300
1"
209110
209110
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547877
FI 547877 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 40 1/2-80 (547877)
90
49
M 10
87.5
300
1 1/2"
209111
209111
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547879
FI 547879 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 50 1/2-80 (547879)
90
61
M 12
87.5
300
2"
209112
209112
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547881
FI 547881 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 65 1/2-80 (547881)
90
77
M 12
87.5
300
2 1/2"
209113
209113
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547883
FI 547883 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 80 1/2-80 (547883)
90
89
M 12
87.5
300
3"
209114
209114
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547885
FI 547885 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 100 1/2-110 (547885)
125
115
M 16
125.0
300
4"
209115
209115
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547887
FI 547887 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 125 1/2-110 (547887)
125
140
M 16
125.0
300
5"
209116
209116
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547889
FI 547889 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 150 1/2-110 (547889)
125
169
M 16
125.0
300
6"
209117
209117
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547891
FI 547891 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 200 1/2-110 (547891)
125
220
M 16
125.0
300
8"
209118
209118
FN8017
F4
FISCHER SAMONTEC
547876
FI 547876 SM RoSchuh,FMPS...
FISCHER SaMontec Rohrschu...
Stahl feuerverzinkt
-
FMPS 25 1/2-150 (547876)
150
34
M 10
150.0
300
1"
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表