피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSL-V0-G - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsl/qsl_vo_g.prj},{NB=186331 QSL-V0-G3/8-8},{TNR=186331},{TYP=QSL-V0-G3/8-8},{D1=G3/8},{NENN=6.700},{D2=8.000},{D5=16.000},{H1=27.200},{H2=5.800},{L1=29.900},{SW=19.000},{T1=23.300},{T2=17.400},{CNSMASSEXACT=0.03300},{NDR=16.662},{D=10.000},{D8=14.500},{K1=20.000},{T3=2.400},{GTIN=4052568041175}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186325 QSL-V0-G1/8-6
186325
QSL-V0-G1/8-6
G1/8
4.200
6.000
14.000
21.600
4.200
25.400
13.000
22.100
16.500
0.01500
4052568041113
186327 QSL-V0-G1/4-6
186327
QSL-V0-G1/4-6
G1/4
4.300
6.000
14.000
24.700
4.800
26.900
17.000
22.100
16.500
0.02300
4052568041137
186326 QSL-V0-G1/8-8
186326
QSL-V0-G1/8-8
G1/8
6.000
8.000
16.000
22.100
4.200
27.900
13.000
23.300
17.400
0.01600
4052568041120
186328 QSL-V0-G1/4-8
186328
QSL-V0-G1/4-8
G1/4
6.700
8.000
16.000
24.700
4.800
28.900
17.000
23.300
17.400
0.02500
4052568041144
186331 QSL-V0-G3/8-8
186331
QSL-V0-G3/8-8
G3/8
6.700
8.000
16.000
27.200
5.800
29.900
19.000
23.300
17.400
0.03300
4052568041175
186329 QSL-V0-G1/4-10
186329
QSL-V0-G1/4-10
G1/4
8.000
10.000
19.000
25.200
4.800
31.200
17.000
25.400
19.500
0.02900
4052568041151
186332 QSL-V0-G3/8-10
186332
QSL-V0-G3/8-10
G3/8
8.300
10.000
19.000
28.200
5.800
32.200
19.000
25.400
19.500
0.03700
4052568041182
186334 QSL-V0-G1/2-10
186334
QSL-V0-G1/2-10
G1/2
8.300
10.000
19.000
31.700
6.800
32.700
24.000
25.400
19.500
0.06500
4052568041205
186330 QSL-V0-G1/4-12
186330
QSL-V0-G1/4-12
G1/4
8.000
12.000
22.200
26.500
4.800
34.000
17.000
28.400
23.400
0.03300
4052568041168
186333 QSL-V0-G3/8-12
186333
QSL-V0-G3/8-12
G3/8
10.000
12.000
22.200
28.700
5.800
34.700
19.000
28.400
23.400
0.04100
4052568041199
186335 QSL-V0-G1/2-12
186335
QSL-V0-G1/2-12
G1/2
10.300
12.000
22.200
32.200
6.800
35.700
24.000
28.400
23.400
0.06900
4052568041212
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성