피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
BS-LT - BS
WUXING
Speed Aluminum
Chian
lateral roller chain
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/bs/chain/scbs/scbs_asmtab.prj},{NB=12BS43-26_6},{WXCN=12BS43-26},{P=19.05},{DD1=12.07},{DD8=26.0},{BB1=11.68},{DD2=5.72},{L=43.00},{LC=43.00},{HH2=16.00},{T=1.85},{TT=1.85},{PT=6},{PPATH=scbs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
DD1
d1 max
[mm]
DD8
d8 max
[mm]
BB1
b8 max
[mm]
DD2
d2 max
[mm]
L
L max
[mm]
LC
Lc max
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
T max
[mm]
TT
t
[mm]
08BS27-16_6
08BS27-16
12.70
8.51
16.0
7.75
4.45
27.00
27.00
11.80
1.50
1.60
12BS45-28_6
12BS45-28
19.05
12.07
28.0
11.68
5.72
45.00
45.00
16.00
1.85
1.85
12BS40-28_6
12BS40-28
19.05
12.07
28.0
11.68
5.72
40.00
40.00
16.00
1.85
1.85
12BS43-26_6
12BS43-26
19.05
12.07
26.0
11.68
5.72
43.00
43.00
16.00
1.85
1.85
12BS43-28_6
12BS43-28
19.05
12.07
28.0
11.68
5.72
43.00
43.00
16.00
1.85
1.85
12BS48-24_6
12BS48-24
19.05
12.07
24.0
11.68
5.72
48.00
48.00
16.00
1.85
1.85
12BS48-26_6
12BS48-26
19.05
12.07
26.0
11.68
5.72
48.00
48.00
16.00
1.85
1.85
12BS48-28_6
12BS48-28
19.05
12.07
28.0
11.68
5.72
48.00
48.00
16.00
1.85
1.85
16BS65-38_6
16BS65-38
25.40
15.88
38.0
17.02
8.28
65.00
65.00
21.00
3.10
4.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Article wear pads - Article wear-resisting
WUXING
27.07.2023
double plus chain(triplex) - Ratio chain
WUXING
29.05.2023
WX-BS10-12-D08 - Ratio of aluminum
WUXING
29.05.2023
DIN-ISO-U2 - Double row plate chain
WUXING
29.05.2023
BS-BSW10-D01 - BS
WUXING
29.05.2023
double plus chain - BS
WUXING
29.05.2023
WX-BS25-25-D1 - Ratio aluminum
WUXING
29.05.2023
BS-BST10-D03 - Power drive
WUXING
29.05.2023
BS-LL - BS
WUXING
29.05.2023
BS30-38-DG1/2D - Drive head
WUXING
29.05.2023
CJX-06-LC - Plug-in chain
WUXING
29.05.2023
WX-BS10-D01 - aluminum-single times speed - BS10
WUXING
29.05.2023
WX-DLL - roller
WUXING
29.05.2023
BS-BSW10-D02 - BS
WUXING
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성