피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-AT10-BR50-PU - AT-Timing Belt, Profile AT10, Timing Belt Width 50mm
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
ISO-Standard 17396
Pulleys, Profile AT
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/zr_profil_at10_50mm.prj},{NB=16884300},{ARTNR=16884300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT10},{RB=50},{WL=960},{ZZ=96},{GEW=303.36},{T=10},{HS=4.5},{HT=2.5},{BETA=50°},{ZL=5.0},{R1=0.6},{R2=1.20},{CTN=39269097}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
RB
Timing Belt Width
[mm]
WL
Effective length
[mm]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
≈ Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16883100
16883100
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/500
AT10
50
500
50
158.00
39269097
16883200
16883200
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/560
AT10
50
560
56
176.96
39269097
16883300
16883300
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/610
AT10
50
610
61
192.76
39269097
16883400
16883400
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/660
AT10
50
660
66
208.56
39269097
16883500
16883500
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/700
AT10
50
700
70
221.20
39269097
16883600
16883600
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/730
AT10
50
730
73
230.68
39269097
16883700
16883700
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/780
AT10
50
780
78
246.48
39269097
16883800
16883800
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/800
AT10
50
800
80
252.80
39269097
16883900
16883900
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/810
AT10
50
810
81
255.96
39269097
16884000
16884000
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/840
AT10
50
840
84
265.44
39269097
16884100
16884100
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/890
AT10
50
890
89
281.24
39269097
16884200
16884200
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/920
AT10
50
920
92
290.72
39269097
16884300
16884300
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/960
AT10
50
960
96
303.36
39269097
16884400
16884400
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/980
AT10
50
980
98
309.68
39269097
16884500
16884500
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1010
AT10
50
1010
101
319.16
39269097
16884600
16884600
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1050
AT10
50
1050
105
331.80
39269097
16884700
16884700
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1080
AT10
50
1080
108
341.28
39269097
16884800
16884800
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1150
AT10
50
1150
115
363.40
39269097
16884900
16884900
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1210
AT10
50
1210
121
382.36
39269097
16885000
16885000
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1250
AT10
50
1250
125
395.00
39269097
16885100
16885100
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1320
AT10
50
1320
132
417.12
39269097
16885200
16885200
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1400
AT10
50
1400
140
442.40
39269097
16885300
16885300
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1500
AT10
50
1500
150
474.00
39269097
16885400
16885400
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1600
AT10
50
1600
160
505.60
39269097
16885500
16885500
Transparent plastic
Cast polyurethane (PU), w...
50 AT10/1700
AT10
50
1700
170
537.20
39269097
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZRR-AT10-BR50-AL - AT Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt...
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT10-BR32-AL - AT Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt...
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 14-KN-FL - Splined Hubs with Flange
MÄDLER
26.04.2024
TTBO-T5, TTBO-T10, TTBO-AT5, TTBO-AT10, PTBOG-P5M, PTBOG-P8M - Open End Bel...
Misumi
08.06.2021
MAE-ZW-AT10-AL - Timing Bars, for Timing Belts Profile AT, Profile AT 10, M...
MÄDLER
26.04.2024
LTBJ-L, LTBJ-H, LTBJ-S5M, LTBJ-S8M, LTBJ-T5, LTBJ-T10, LTBJ-AT5, LTBJ-AT10 ...
Misumi
29.05.2023
MAE-MW-ZR-AT-TPU - Open-Length Timing Belt from Thermoplastic Polyurethane ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-AT5-BR32-PU - AT-Timing Belt, Profile AT5, Timing Belt Width 32mm
MÄDLER
10.04.2024
KLPL-AT-PR-AL - Clamping Plates for Timing Belts, AT-Profile, Material Alum...
MÄDLER
26.04.2024
TPYJ - Polyurethane connecting belt
HEFA
14.06.2024
22059 - Toothed belts by the meter AT profile
norelem
26.06.2024
Timing - Polyurethane timing belt, continuous, metric pitch AT Profile
Ketten Fuchs
22.11.2013
ATBT - Timing Belts with Attachments-T5, T10 Type
Misumi
29.05.2023
MAE-GETR-MOTOR-HMD/II - Worm Geared Motors HMD/II
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성