피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-AT10-BR50-AL - AT Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt Width 50 mm
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
ISO-Standard 17396
Pulleys, Profile AT
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/zrr_at10_breite50.prj},{NB=16852600},{ARTNR=16852600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=66 AT10/26-2},{ZRB=50},{Z=26},{AUSF=1F},{AZ=80.94},{AB=87.00},{D=82.76},{ND=60},{B1=56},{L=66},{B=12},{GEW=820},{ZTL=10},{ZB=5.4},{ZT=2.35},{R1=1.2},{R2=0.5},{BB=1.0},{KD=82.5},{ID=72},{TYP=1},{CTN=84835080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
ZRB
Timing Belt width
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
AZ
Outside-Ø Pulley
[mm]
AB
Outside-Ø Flange
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - Pilot Hole
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16851500
16851500
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/15-2
50
15
1F
45.93
51.00
47.75
32
56
66
8
260
84835080
16851600
16851600
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/16-2
50
16
1F
49.11
54.00
50.93
35
56
66
8
300
84835080
16851700
16851700
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/17-2
50
17
1F
52.29
57.00
54.11
38
56
66
8
329
84835080
16851800
16851800
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/18-2
50
18
1F
55.48
60.00
57.30
40
56
66
10
420
84835080
16851900
16851900
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/19-2
50
19
1F
58.48
66.00
60.48
44
56
66
10
470
84835080
16852000
16852000
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/20-2
50
20
1F
61.84
66.00
63.66
46
56
66
12
520
84835080
16852200
16852200
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/22-2
50
22
1F
68.21
75.00
70.03
52
56
66
12
570
84835080
16852400
16852400
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/24-2
50
24
1F
74.57
83.00
76.39
58
56
66
12
740
84835080
16852500
16852500
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/25-2
50
25
1F
77.76
83.00
79.58
60
56
66
12
770
84835080
16852600
16852600
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/26-2
50
26
1F
80.94
87.00
82.76
60
56
66
12
820
84835080
16852700
16852700
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/27-2
50
27
1F
84.12
91.00
85.94
60
56
66
12
950
84835080
16852800
16852800
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/28-2
50
28
1F
87.31
93.00
89.13
60
56
66
12
960
84835080
16853000
16853000
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/30-2
50
30
1F
93.67
97.00
95.49
60
56
66
12
1170
84835080
16853200
16853200
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/32-2
50
32
1F
100.04
106.00
101.86
65
56
66
12
1300
84835080
16853600
16853600
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/36-2
50
36
1F
112.77
119.00
114.59
70
56
66
16
1640
84835080
16854000
16854000
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/40-2
50
40
1F
125.50
131.00
127.32
80
56
66
16
2000
84835080
16854400
16854400
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/44-0
50
44
2
138.24
0.00
140.06
88
56
66
16
2360
84835080
16854800
16854800
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/48-0
50
48
2
150.97
0.00
152.79
95
56
66
16
2830
84835080
16856000
16856000
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/60-0
50
60
2
189.17
0.00
190.99
110
56
66
16
4370
84835080
16857200
16857200
Aluminium
Aluminium similar to EN A...
66 AT10/72-0
50
72
2
227.36
0.00
229.18
140
56
66
16
6541
84835080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KLPL-AT-PR-AL - Clamping Plates for Timing Belts, AT-Profile, Material Alum...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SP-ROLLE-TS - Tensioning Rollers / Idlers TS for Belt Drives
MÄDLER
26.04.2024
AT5 - Toothed idler with rib
HEFA
14.06.2024
MAE-ZW-AT10-AL - Timing Bars, for Timing Belts Profile AT, Profile AT 10, M...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-AT10-BR50-PU - AT-Timing Belt, Profile AT10, Timing Belt Width 50mm
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT10-BR32-AL - AT Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt...
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT10-BR25-AL - AT Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt...
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-AT10-BR32-ST - AT-pulley, Pitch 10mm made from steel, Timing Belt Wi...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-STL-KP - Ball pillow block KP, light series, zinc die-cast
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MW-ZR-AT-TPU - Open-Length Timing Belt from Thermoplastic Polyurethane ...
MÄDLER
26.04.2024
TTPA__T10150, TTPA__10200, TTPA__10250, TTPA__10300, TTPA__10400, TTPA__T10...
Misumi
17.01.2023
ZRR-T10-BR50-AL - T Pulleys, Pitch 10mm Made from Aluminium, Timing Belt Wi...
MÄDLER
26.04.2024
AT10-075
Bando
06.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성