피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Grip Tight Medium Duty Flange Cartridge Inch Bore - GTM Medium Duty Piloted Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/fc_gti_asmtab.prj},{NB=129765},{SERIES=211},{BOD=3.9370},{SS=2},{PN=129765},{DESCRIPTION=FC-GTM-200},{PNSL=129506},{DESCRIPTIONSL=FC-GT-11},{PNA=136600},{DESCRIPTIONA=AN-GTM-11-200-D},{W=8.0},{A=1.93},{A1=1.930},{B=6.38},{B1=6.380},{C=2.26},{C1=2.260},{D=5.38},{D1=5.380},{E=0.63},{E1=0.630},{F=1/2},{F1=0.50000},{G=1.63},{G1=1.630},{H=1.00},{H1=1.000},{K=4.500/4.498},{K1=4.500},{L=3.43},{L1=3.430},{Z=1.69},{Z1=1.690},{SSM=204},{PPATH=fc_gti_templ.prj},{INFO=Infotex},{CAPS=5630},{CAPD=9975}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part no.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PNSL
Part No. of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONSL
Description of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
PNA
Part No. of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONA
Description of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
Z
[인치]
CAPS
Capacity Static
[lbs]
CAPD
Capacity Dynamic
[lbs]
129758
206
1
129758
FC-GTM-100
129501
FC-GT-06
136541
AN-GTM-06-100-D
3.1
1.61
4.38
1.68
3.63
0.25
3/8
1.43
0.81
3.000/2.998
2.08
1.46
2250
4368
129759
207
1-3/16
129759
FC-GTM-103
129501
FC-GT-06
136542
AN-GTM-07-103-D
4.1
1.61
4.38
1.68
3.63
0.25
3/8
1.43
0.81
3.000/2.998
2.08
1.46
2250
4368
129760
208
1-7/16
129760
FC-GTM-107
129503
FC-GT-08
136543
AN-GTM-08-107-D
5.1
1.84
5.25
2.01
4.38
0.44
7/16
1.58
0.89
3.625/3.623
2.62
1.58
4005
7332
129761
209
1-1/2
129761
FC-GTM-108L
129504
FC-GT-09
136598
AN-GTM-09-108-D
6.1
1.85
5.75
1.97
4.75
0.44
1/2
1.53
0.91
4.000/3.998
2.86
1.57
4450
7891
129762
210
1-11/16
129762
FC-GTM-111
129505
FC-GT-10
136544
AN-GTM-10-111-D
6.2
1.86
6.13
2.02
5.13
0.47
1/2
1.55
0.92
4.250/4.248
3.13
1.58
4450
7891
129763
210
1-3/4
129763
FC-GTM-112
129505
FC-GT-10
136599
AN-GTM-10-112-D
6.2
1.86
6.13
2.02
5.13
0.47
1/2
1.55
0.92
4.250/4.248
3.13
1.58
4450
7891
129764
211
1-15/16
129764
FC-GTM-115
129506
FC-GT-11
136545
AN-GTM-11-115-D
8.0
1.93
6.38
2.26
5.38
0.63
1/2
1.63
1.00
4.500/4.498
3.43
1.69
5630
9975
129765
211
2
129765
FC-GTM-200
129506
FC-GT-11
136600
AN-GTM-11-200-D
8.0
1.93
6.38
2.26
5.38
0.63
1/2
1.63
1.00
4.500/4.498
3.43
1.69
5630
9975
129766
212
2-3/16
129766
FC-GTM-203
129507
FC-GT-12
136546
AN-GTM-12-203-D
11.6
2.12
7.13
2.52
6.00
0.88
1/2
1.65
1.00
5.000/4.998
3.69
1.71
6955
11791
129767
212
2-1/4
129767
FC-GTM-204
129507
FC-GT-12
136601
AN-GTM-12-204-D
11.6
2.12
7.13
2.52
6.00
0.88
1/2
1.65
1.00
5.000/4.998
3.69
1.71
6955
11791
129768
214
2-7/16
129768
FC-GTM-207
129508
FC-GT-14
136547
AN-GTM-14-207-D
13.9
2.39
7.63
2.86
6.50
1.13
1/2
1.74
1.06
5.500/5.498
4.00
1.77
8410
13994
129769
214
2-1/2
129769
FC-GTM-208
129508
FC-GT-14
136548
AN-GTM-14-208-D
13.8
2.39
7.63
2.86
6.50
1.13
1/2
1.74
1.06
5.500/5.498
4.00
1.77
8410
13994
129770
216
2-15/16
129770
FC-GTM-215
129509
FC-GT-16
136550
AN-GTM-16-215-D
15.9
2.70
8.75
3.33
7.50
1.25
5/8
2.08
1.19
6.375/6.373
4.69
2.05
11015
17407
129771
216
3
129771
FC-GTM-300
129509
FC-GT-16
136551
AN-GTM-16-300-D
15.8
2.70
8.75
3.33
7.50
1.25
5/8
2.08
1.19
6.375/6.373
4.69
2.05
11015
17407
129772
218
3-7/16
129772
FC-GTM-307
129510
FC-GT-18
136552
AN-GTM-18-307-D
36.8
2.80
10.25
3.57
8.38
1.13
3/4
2.44
1.63
7.375/7.373
5.19
2.42
13940
21451
129773
218
3-1/2
129773
FC-GTM-308
129510
FC-GT-18
136603
AN-GTM-18-308-D
36.8
2.80
10.25
3.57
8.38
1.13
3/4
2.44
1.63
7.375/7.373
5.19
2.42
13940
21451
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성