Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-Z-RK-VGL-NR.11E - 用于双滚子链的连接件,符合DIN ISO 606(前DIN 8187),编号11/E
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
双滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/fvg_nr11-e_z-rk.prj},{NB=12500300},{DINISONR=08 B-2},{ARTNR=12500300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B5=31.0},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=31.1},{GEW=17},{B3=11.43},{B4=17.0},{H3=10.92},{S1=2.490},{WF=0.80},{BDF=3.5},{TYP=0},{TYP1=0},{TN=grk_vg11_z-rg_12.7x7.75},{CTN=73151900},{PPATH=fvg_nr11-e_z-rk_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12000300
05 B-2
12000300
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
8,0 x 3,0
-
2
73151900
12100300
06 B-2
12100300
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32
7
73151900
12500300
08 B-2
12500300
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
17
73151900
12600300
10 B-2
12600300
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
24
73151900
12700300
12 B-2
12700300
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
39
73151900
12800300
16 B-2
12800300
Stal
特殊链条钢
带弹簧扣的连接件,编号11/E
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
122
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表