피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Duo Clamp SRS ss - Duo Clamp SRS ss
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/edelstahl/sch_rohr_s_oe_va_asmtab.prj},{NB=170657(LODLEVEL=400)},{TYP=60 -66},{LODLEVEL=400},{LL=20.000},{FUER=2\"},{MAT=20 x 1.5},{G=0.079},{VERP=50},{ARTNR=170657},{GA=M 8},{NL=1.0},{D=66.000},{H=28.000},{B=105.000},{BB=20.000},{S=1.500},{C=8.500},{R=22.000},{V=5.500},{NDM=6.000},{P=1.000},{DA=12.000},{RA=12.000},{K=4.600},{CNSSORT=999},{PPATH=sch_rohr_s_oe_va/sch_rohr_s_oe_va_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Typ Spannbereich
[mm]
FUER
für Rohr
[DN]
MAT
Material b x s
[mm]
G
Gewicht
[kg]
VERP
Verpackung
[Stück]
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
GA
Gewindeanschluss
ⁿ/ₐ
NL
Nutzlast (Zug)
[kN]
CNSSORT
Sortierschlüssel
ⁿ/ₐ
170587
13 - 18
1/4" - 3/8"
20 x 1.5
0.042
100
170587
M 8
1.0
999
170602
19 - 22
1/2"
20 x 1.5
0.045
100
170602
M 8
1.0
999
170611
27 - 30
3/4"
20 x 1.5
0.050
100
170611
M 8
1.0
999
170620
32 - 36
1"
20 x 1.5
0.054
100
170620
M 8
1.0
999
170639
40 - 44
1 1/4"
20 x 1.5
0.066
50
170639
M 8
1.0
999
170648
48 - 54
1 1/2"
20 x 1.5
0.069
50
170648
M 8
1.0
999
170657
60 -66
2"
20 x 1.5
0.079
50
170657
M 8
1.0
999
173342
68 - 73
-
20 x 1.5
0.085
25
173342
M 8
1.0
999
170666
75 - 80
2 1/2"
25 x 2
0.150
25
170666
M 10
1.5
999
170675
84 - 89
3"
25 x 2
0.161
25
170675
M 10
1.5
999
173351
102 - 108
-
25 x 2
0.185
25
173351
M 10
1.5
999
170684
110 - 115
4"
25 x 2
0.200
25
170684
M 10
1.5
999
110882
129-140
5"
25 x 2.5
0.260
25
110882
M 10
1.5
999
110883
159-169
6"
25 x 2.5
0.310
25
110883
M 10
1.5
999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성