您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRTG-16B-1-C45 - KRTG链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,齿部感应淬火,ISO 16 B-1,间距1"x 17.02mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,经过硬化处理。
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_1x17-02mm.prj},{NB=10878120},{ARTNR=10878120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=20},{DA=173.2},{D=162.38},{ND=108},{L=45},{GEW=2.64},{SPB=2517},{AT=85.5},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{DZ=0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10878113
10878113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
13
117.0
106.12
73
25
1.10
1610
84839089
10878114
10878114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
14
125.0
114.15
76
25
1.20
1610
84839089
10878115
10878115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
15
133.0
122.17
76
25
1.30
1610
84839089
10878116
10878116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
16
141.0
130.20
90
32
1.34
2012
84839089
10878117
10878117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
17
149.0
138.22
90
32
1.49
2012
84839089
10878118
10878118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
18
157.0
146.28
108
45
1.73
2517
84839089
10878119
10878119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
19
165.2
154.33
108
45
1.97
2517
84839089
10878120
10878120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
20
173.2
162.38
108
45
2.64
2517
84839089
10878121
10878121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
21
181.2
170.43
110
45
2.88
2517
84839089
10878122
10878122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
22
189.3
178.48
110
45
3.12
2517
84839089
10878123
10878123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
23
197.5
186.53
110
45
3.36
2517
84839089
10878124
10878124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
24
205.5
194.59
110
45
3.60
2517
84839089
10878125
10878125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
25
213.5
202.66
110
45
3.89
2517
84839089
10878126
10878126
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
26
221.6
210.72
110
45
4.22
2517
84839089
10878127
10878127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
27
229.6
218.79
110
45
4.32
2517
84839089
10878128
10878128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
28
237.7
226.85
110
45
4.56
2517
84839089
10878130
10878130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 16 B-1
KRTG
30
254.0
243.00
140
51
5.52
3020
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表