피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Piktogrammleuchte - SNP 7160
INOTEC Sicherheitstechnik
piktogrammleuchten
Powered by
CAD모델 선택
{inotec_sicherheitstechnik/piktogrammleuchten/snp_7160.prj},{NB=101291137_7x60 PR_(300)},{CNSORDERNO=101291137_7x60 PR},{A5=8},{A6=32},{A9=0},{A10=0},{A26=32},{A36=2},{A38=320},{A39=32},{A40=36},{A41=8},{A42=0},{A55=0},{A1=SNP 7160 LED J/SV},{A2=Wandmontage},{A3=/},{A4=I},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP40},{A11=/},{A12=BIM-stp_SNP_7160.stp},{A13=SPEC_DE_101291137_SNP 7160___LED J/SV},{A14=/},{A15=8 A / 50 µs},{A16=/},{A17=DATA_SNP_7160_LED_JSV},{A18=KAT_Produkte},{A19=MAN-708151-Manual_ET-Modul.pdf},{A20=DE|NL|ME|EN|CZ},{A21=@IMID:Object:product5204830320078},{A22=LED J/SV},{A23=-15...+40},{A24=SNP 7160 LED J/SV},{A25=LED J/SV},{A27=@IMID:Object:product520426493883},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
A1
Kurztext
ⁿ/ₐ
A2
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
A8
Schutzart
ⁿ/ₐ
A15
Einschaltstrom_Treiber
ⁿ/ₐ
A22
Treiber_elektrische_Ausführung
ⁿ/ₐ
A23
Zulässiger Temperaturbereich
[°C]
A39
Nennstrom DC
[mA]
A40
Nennstrom AC
[mA]
A41
Scheinleistung
[VA]
A42
Wirkleistung (Proxy)
[W]
A46
Leuchtmittel
ⁿ/ₐ
A52
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
A56
Eingangsspannung
[V]
KEY
Schlüsselwörter
ⁿ/ₐ
101397938
101397938
SNP 7160 FLD 230V
-
IP40
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
28
27
6
6
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101397938_7x60 PO
101397938_7x60 PO
SNP 7160 FLD 230V
Wandmontage
IP40
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
28
27
6
6
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101397938_7x60 PR
101397938_7x60 PR
SNP 7160 FLD 230V
Wandmontage
IP40
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
28
27
6
6
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101397938_7x60 PL
101397938_7x60 PL
SNP 7160 FLD 230V
Wandmontage
IP40
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
28
27
6
6
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101397938_7x60 PU
101397938_7x60 PU
SNP 7160 FLD 230V
Wandmontage
IP40
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
28
27
6
6
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101291137_7x60 PO
101291137_7x60 PO
SNP 7160 LED J/SV
Wandmontage
IP40
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
32
36
8
0
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101291137_7x60 PR
101291137_7x60 PR
SNP 7160 LED J/SV
Wandmontage
IP40
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
32
36
8
0
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101291137_7x60 PL
101291137_7x60 PL
SNP 7160 LED J/SV
Wandmontage
IP40
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
32
36
8
0
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101291137_7x60 PU
101291137_7x60 PU
SNP 7160 LED J/SV
Wandmontage
IP40
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
32
36
8
0
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101362774
101362774
SNP 7160 LED 24V
-
IP40
/
LED 24V
-15...+40
200
0
0
0
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101362774_7x60 PO
101362774_7x60 PO
SNP 7160 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
200
0
0
0
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101362774_7x60 PR
101362774_7x60 PR
SNP 7160 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
200
0
0
0
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101362774_7x60 PL
101362774_7x60 PL
SNP 7160 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
200
0
0
0
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101362774_7x60 PU
101362774_7x60 PU
SNP 7160 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
200
0
0
0
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Piktogrammleuchte - SNP 1530
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성