您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Piktogrammleuchte - SNP 808
INOTEC Sicherheitstechnik
piktogrammleuchten
Powered by
CAD模型選擇
{inotec_sicherheitstechnik/piktogrammleuchten/snp_808.prj},{NB=100806339_808 / 828 PU 343x176x3_(300)},{CNSORDERNO=100806339_808 / 828 PU 343x176x3},{A5=0},{A6=115},{A26=18},{A36=1},{A38=320},{A39=115},{A41C=0.00},{A55=0},{A1=SNP 808 LED 24V IP65},{A2=Wandmontage},{A3=/},{A4=III},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP65},{A9=/},{A10=/},{A11=/},{A12=BIM-stp_SNP_808.stp},{A13=SPEC_DE_100806339_SNP 808___LED 24V_IP65},{A14=/},{A15=/},{A16=/},{A17=DATA_SNP_808_LED_24V},{A18=KAT_Produkte},{A19=MAN-708157-Manual_L-JET.pdf},{A20=DE|NL|EN|CZ},{A21=@IMID:Object:product5204765590968},{A22=LED 24V},{A23=-15...+40},{A24=SNP 808 LED 24V},{A25=LED 24V IP65},{A27=@IMID:Object:product5204989805342},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
A1
Kurztext
ⁿ/ₐ
A2
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
A8
Schutzart
ⁿ/ₐ
A15
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
A22
Elektrische Ausführung
ⁿ/ₐ
A23
Zulässiger Temperaturbereich
[°C]
A39
Nennstrom DC
[mA]
A40
Nennstrom AC
[mA]
A41
Scheinleistung
[VA]
A42
Wirkleistung
[W]
A46
Leuchtmittel
ⁿ/ₐ
A52
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
A56
Eingangsspannung
[V]
KEY
Schlüsselwörter
ⁿ/ₐ
101377629
101377629
SNP 808 FLD 230V IP65
-
IP65
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
18
19
4.4
4
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101377629_808 / 828 PO
101377629_808 / 828 PO
SNP 808 FLD 230V IP65
Wandmontage
IP65
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
18
19
4.4
4
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101377629_808 / 828 PR
101377629_808 / 828 PR
SNP 808 FLD 230V IP65
Wandmontage
IP65
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
18
19
4.4
4
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101377629_808 / 828 PL
101377629_808 / 828 PL
SNP 808 FLD 230V IP65
Wandmontage
IP65
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
18
19
4.4
4
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101377629_808 / 828 PU 34...
101377629_808 / 828 PU 34...
SNP 808 FLD 230V IP65
Wandmontage
IP65
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
18
19
4.4
4
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
100806339
100806339
SNP 808 LED 24V IP65
-
IP65
/
LED 24V
-15...+40
115
/
/
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
100806339_808 / 828 PO
100806339_808 / 828 PO
SNP 808 LED 24V IP65
Wandmontage
IP65
/
LED 24V
-15...+40
115
/
/
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
100806339_808 / 828 PR
100806339_808 / 828 PR
SNP 808 LED 24V IP65
Wandmontage
IP65
/
LED 24V
-15...+40
115
/
/
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
100806339_808 / 828 PL
100806339_808 / 828 PL
SNP 808 LED 24V IP65
Wandmontage
IP65
/
LED 24V
-15...+40
115
/
/
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
100806339_808 / 828 PU 34...
100806339_808 / 828 PU 34...
SNP 808 LED 24V IP65
Wandmontage
IP65
/
LED 24V
-15...+40
115
/
/
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101313567
101313567
SNP 808 LED J/SV IP65
-
IP65
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
18
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101313567_808 / 828 PO
101313567_808 / 828 PO
SNP 808 LED J/SV IP65
Wandmontage
IP65
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
18
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101313567_808 / 828 PR
101313567_808 / 828 PR
SNP 808 LED J/SV IP65
Wandmontage
IP65
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
18
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101313567_808 / 828 PL
101313567_808 / 828 PL
SNP 808 LED J/SV IP65
Wandmontage
IP65
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
18
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101313567_808 / 828 PU 34...
101313567_808 / 828 PU 34...
SNP 808 LED J/SV IP65
Wandmontage
IP65
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
18
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101313163
101313163
SNP 808 LED NE/SV IP65
-
IP65
8 A / 50 µs
LED NE/SV
-15...+40
0
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101313163_808 / 828 PO
101313163_808 / 828 PO
SNP 808 LED NE/SV IP65
Wandmontage
IP65
8 A / 50 µs
LED NE/SV
-15...+40
0
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101313163_808 / 828 PR
101313163_808 / 828 PR
SNP 808 LED NE/SV IP65
Wandmontage
IP65
8 A / 50 µs
LED NE/SV
-15...+40
0
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101313163_808 / 828 PL
101313163_808 / 828 PL
SNP 808 LED NE/SV IP65
Wandmontage
IP65
8 A / 50 µs
LED NE/SV
-15...+40
0
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101313163_808 / 828 PU 34...
101313163_808 / 828 PU 34...
SNP 808 LED NE/SV IP65
Wandmontage
IP65
8 A / 50 µs
LED NE/SV
-15...+40
0
27
6.1
/
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Piktogrammleuchte - SNP 828
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Downlight - SN 2100
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Piktogrammleuchte - SNP 2130
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Baureihe KSC
RP Technik
09.02.2021
Downlight - SN 804
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Piktogrammleuchte - SNP 2004
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Downlight - SN 9424
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Piktogrammleuchte - SNP 1216.1
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
32 m / Display - Rettungszeichenleuchte
ESYLUX
23.02.2024
AC471 - Piktogramm Garderobe zum Schrauben
EWAR - Ernst Wagner
08.03.2019
Piktogrammleuchte - SNP 7160
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Piktogrammleuchte - SNP 7135-03
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Downlight - SN 8030.2
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Piktogrammleuchte - SNP 7120-03
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表