피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS SPOT PHASE L - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Ceiling mounted lights
Powered by
CAD모델 선택
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/ceiling_mounted_lights/numinos_spot_phase_l.prj},{NB=1004300(300)},{ON=1004300},{RT=1},{WR=5},{RAS=700},{CUI=0.7},{WEWA=28},{INCU=6},{ICTIM=40},{OLOLM=2400},{VTRD=90},{LTH=50000},{PRLE=21.3},{PRWI=18},{PRHE=10},{PRDI=10},{PALE=35.0},{PAWI=17.0},{PAHE=12},{CAHE=2.9},{CADI=10.3},{NEWE=1.08},{BRWE=1.425},{DIMM=1},{VAWAT=28},{VALUOU=2400},{VALUPW=85.7143},{VALICO=3000},{VACRI=90},{VABEAN=60},{UGRSPC=22},{PRVO=7140.00},{PAVO=7140.00},{PRPEROUPA=12},{MWGISM=2.5},{EAN=4024163244503},{AKSCODE=0101020101},{CATEGORY=Indoor Deckenaufbauleuchte LED},{PN=NUMINOS L},{TITLE=TITLE1004300},{LONGTEXT=LT1004300},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{INDE=LED-Treiber inkl,},{INAC=Befestigungsmaterial inkl,},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
RT
Eingetragene Marke
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INDE
Betriebsgerät inklusive
ⁿ/ₐ
INAC
Zubehör inklusive
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
INCU
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
[ms]
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CAHE
Baldachin Höhe
[cm]
CADI
Baldachin Durchmesser
[cm]
CAFO
Baldachin Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
LIDI
Lichtverteilung
ⁿ/ₐ
DIMM
Dimmbar
ⁿ/ₐ
DIMT
Dimmtechnologie
ⁿ/ₐ
LIEX
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VOL
Stromspannung
ⁿ/ₐ
UTFRE
Nutzfrequenz
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
PRPEROUPA
Produkte pro Umverpackung
ⁿ/ₐ
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
[sq mm]
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1004290
1004290
4024163244404
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2440
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2440
87.1429
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004291
1004291
4024163244411
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2400
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2400
85.7143
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004292
1004292
4024163244428
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2475
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2475
88.3929
2700
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004294
1004294
4024163244442
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2440
90
5000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2440
87.1429
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004295
1004295
4024163244459
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2400
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2400
85.7143
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004296
1004296
4024163244466
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2475
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2475
88.3929
2700
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004298
1004298
4024163244480
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2430
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2430
86.7857
3000
90
24
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004299
1004299
4024163244497
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2340
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2340
83.5714
3000
90
36
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
12
2.5
Nein
1004300
1004300
4024163244503
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2400
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2400
85.7143
3000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
12
2.5
Nein
1004302
1004302
4024163244527
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2430
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2430
86.7857
3000
90
24
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004303
1004303
4024163244534
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2340
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2340
83.5714
3000
90
36
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004304
1004304
4024163244541
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2400
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2400
85.7143
3000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
12
2.5
Nein
1004306
1004306
4024163244565
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2675
90
50000
21.3
18
10
10
33.5
12.5
17
2.9
10.3
round
1.00
1.070
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2675
95.5357
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7118.75
7118.75
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004307
1004307
4024163244572
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2620
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2620
93.5714
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
12
2.5
Nein
1004308
1004308
4024163244589
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2715
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2715
96.9643
4000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004310
1004310
4024163244602
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2675
90
50000
21.3
18
10
10
33.5
12.5
17
2.9
10.3
round
1.00
1.070
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2675
95.5357
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7118.75
7118.75
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004311
1004311
4024163244619
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2620
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2620
93.5714
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004312
1004312
4024163244626
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT PHASE L, In...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
6
40
2715
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.08
1.425
I
rotationssymetrisch
1
Phasenabschnitt
direkt
Aufbau
Decke
28
2715
96.9643
4000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
12
2.5
Nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NUMINOS CL PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE L - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE M - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS XL PHASE - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE M - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE XL - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE L - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE S - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE S - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT DALI L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성