피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
M16, series 723, Miniature Connectors - ---square male panel mount connector
binder
Miniature Connectors
M16 IP67
Male panel mount connector, rectangular flange, solder
Powered by
CAD모델 선택
{binder/miniature20connectors/m1620ip67/male20panel20mount20connector2c20rectangular20flange2c20solder/m162c20series207232c20miniature20connectors.prj},{NB=09 0123 300 06},{ARTNR=09 0123 300 06},{PREVIEW=../../../_pool_/1f/bd/723_3_fs_viereck_loe.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP67},{SHZART2=},{ZUL1=UL},{ZUL2=},{BEZKUZ=M16, series 723, Miniature Connectors},{BEZ=M16 IP67 square male panel mount connector, Contacts: 6 DIN, unshielded, solder, IP67, UL},{BER=Miniature Connectors},{STBAUF=---square male panel mount connector},{POLZ=6 DIN},{PRGRKU=M16 IP67},{SER=series 723},{STVER=screw},{ANSQM=0.75 mm²},{ANSQA=AWG 18},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=unshielded},{SPNG=250 V},{BESSP=1500 V},{VERSMG=1},{UEBRSK=I},{ISLTFG=III},{PRFSSP=1500 V},{BEMSTR=5 A},{DGWST=≤ 5 mΩ},{GEW=13.07}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
SHZART1
Degree of Protection 1
ⁿ/ₐ
SHZART2
Degree of Protection 2
ⁿ/ₐ
ZUL1
Permit 1
ⁿ/ₐ
ZUL2
Permit 2
ⁿ/ₐ
BEZKUZ
Description (short)
ⁿ/ₐ
BEZ
designation
ⁿ/ₐ
BER
Range
ⁿ/ₐ
STBAUF
Connector design
ⁿ/ₐ
POLZ
Number of contact
ⁿ/ₐ
PRGRKU
Product group (short)
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
STVER
Connector locking system
ⁿ/ₐ
ANSQM
Cross-sectional area (mm)
ⁿ/ₐ
ANSQA
Cross-sectional area (AWG)
ⁿ/ₐ
MECHLD
Mechanical operation
ⁿ/ₐ
EMVTL
EMC compliance
ⁿ/ₐ
SPNG
Voltage
ⁿ/ₐ
BESSP
Rated impulse voltage
ⁿ/ₐ
VERSMG
Pollution degree
ⁿ/ₐ
UEBRSK
Overvoltage category
ⁿ/ₐ
ISLTFG
Insulating material group
ⁿ/ₐ
PRFSSP
Test impulse voltage
ⁿ/ₐ
BEMSTR
Rated current (40°C)
ⁿ/ₐ
DGWST
Contact resistance
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
ⁿ/ₐ
OBGTC
Temperature range to (°C)
ⁿ/ₐ
UNGTC
Temperature range from (°C)
ⁿ/ₐ
MAGK
Material housing/cable
ⁿ/ₐ
MATVER
Locking material
ⁿ/ₐ
KONT
Contact material
ⁿ/ₐ
09 0103 300 02
09 0103 300 02
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
2
M16 IP67
series 723
screw
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Mating cycles
unshielded
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 5 mΩ
12.17
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0107 300 03
09 0107 300 03
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
3 DIN
M16 IP67
series 723
screw
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Mating cycles
unshielded
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 5 mΩ
12.34
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0111 300 04
09 0111 300 04
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
4
M16 IP67
series 723
screw
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Mating cycles
unshielded
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 5 mΩ
12.62
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0115 300 05
09 0115 300 05
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
5
M16 IP67
series 723
screw
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Mating cycles
unshielded
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 5 mΩ
12.85
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0123 300 06
09 0123 300 06
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
6 DIN
M16 IP67
series 723
screw
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Mating cycles
unshielded
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
5 A
≤ 5 mΩ
13.07
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0127 300 07
09 0127 300 07
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
7
M16 IP67
series 723
screw
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Mating cycles
unshielded
125 V
800 V
1
I
III
800 V
5 A
≤ 5 mΩ
13.30
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0173 300 08
09 0173 300 08
IP68
IP67
UL
AISG compliant
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
8 DIN
M16 IP67
series 723
screw
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Mating cycles
unshielded
60 V
500 V
1
I
III
500 V
5 A
≤ 5 mΩ
13.52
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0131 300 12
09 0131 300 12
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
12
M16 IP67
series 723
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
unshielded
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
13.07
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0453 300 14
09 0453 300 14
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
14
M16 IP67
series 723
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
unshielded
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
13.20
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0507 300 16
09 0507 300 16
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
16
M16 IP67
series 723
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
unshielded
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
13.48
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
09 0463 300 19
09 0463 300 19
IP67
UL
M16, series 723, Miniatur...
M16 IP67 square male pane...
Miniature Connectors
---square male panel moun...
19
M16 IP67
series 723
screw
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Mating cycles
unshielded
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
13.79
95 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
Zinc die-cast nickel-plat...
CuZn (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성