您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07794 - 旋转吊钩,强度等级 10
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊钩
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/lasthaken/07794.prj},{NB=07794-110025000},{A=34},{B=36},{D=13},{D1=25},{D2=43},{L=182},{L1=27},{S=20},{S1=26},{TRAG=2500},{GEW=1.2320},{EAN=4059495350158},{NDM=16.000},{TYP=2.000},{TYP1=1.000},{SW=24.000},{XA=68.30},{XB=0.52},{XC=14.65},{XD=44.00},{XE=28.00},{XF=23.00},{XG=0.00},{XH=108.00},{XI=75.00},{XJ=13.50},{XK=46.60},{XL=33.00},{XM=21.40},{XN=0.00},{XO=36.40},{XP=8.80},{XQ=57.00},{XR=31.60},{XS=5.50},{XT=11.00},{XU=20.00},{XV=33.70},{XW=54.10},{XX=2.50},{XY=56.00},{XZ=50.50},{XA1=4.50},{XB1=94.30},{XC1=27.40},{XD1=15.900},{XE1=42.10},{XF1=17.10},{XG1=10.40},{XH1=5.30},{XI1=22.55},{XJ1=4.45},{XK1=55.00},{XL1=0.00},{XM1=33.00},{XN1=13.00},{XO1=10.00},{XP1=44.10},{XQ1=10.50},{XR1=5.00},{XS1=12.50},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FKETTE
用于链条
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
S
宽度
[mm]
S1
厚度
[mm]
TRAG
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07794-11001400
07794-11001400
A
6
28
36
13
21
35
158
27
16
21
1400
0.8726
Yes
73269086
4059495350141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07794-11002500
07794-11002500
A
7-8
34
36
13
25
43
182
27
20
26
2500
1.2320
Yes
73269086
4059495350158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07794-11004000
07794-11004000
A
10
45
42
16
33
56
217
35
25
30
4000
2.1920
Yes
73269086
4059495350165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07794-11006700
07794-11006700
A
13
54
50
21
40
69
271
43
35
40
6700
4.2800
Yes
73269086
4059495350172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07794-11010000
07794-11010000
A
16
62
62
24
50
80
320
58
36
50
10000
7.6250
Yes
73269086
4059495350189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表