피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07730 inch - Hoist rings
norelem
norelem inch
07000 inch
Transport technology - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/07000/transporttechnik/07730_inch.prj},{NB=07730-38A7L160},{D1=38.1},{A=89.4},{B=46},{H=121.4},{R=22.4},{S=19.0},{TK=2260},{MA=135.60},{GEW=1.3600},{EAN=4067932027563},{NDM=0.750},{SW=14.280},{LX=25.40},{XA=29.000},{XB=3.500},{XC=31.000},{XD=51.000},{XE=12.500},{XF=80.500},{XG=5.000},{XH=50.500},{XI=19.000},{XJ=6.500},{XK=47.200},{XL=43.500},{XM=17.800},{XN=12.500},{XO=10.500},{XP=57.000},{XQ=7.000},{TYP=2.000},{BEST=07730-38A7L16},{MATERIAL=Stahl},{D=3/4-10},{L=1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EOL=31.12.2099},{ROT=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Außengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
A
Länge
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Durchmesser
[mm]
TK
Max. Tragfähigkeit
[kg]
MA
Anziehdrehmoment MA
[Nm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07730-38A5L12
07730-38A5L12
Stahl
1/2-13
38.1
89.4
46
121.4
3/4
22.4
19.0
1130
38.00
1.1300
Yes
73181300
4067932027501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-38A5L16
07730-38A5L16
Stahl
1/2-13
38.1
89.4
46
121.4
1
22.4
19.0
1130
38.00
1.1300
Yes
73181300
4067932027518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-38A5L20
07730-38A5L20
Stahl
1/2-13
38.1
89.4
46
121.4
1 1/4
22.4
19.0
1130
38.00
1.1300
Yes
73181300
4067932027525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-38A6L16
07730-38A6L16
Stahl
5/8-11
38.1
89.4
46
121.4
1
22.4
19.0
1810
81.40
1.2200
Yes
73181300
4067932027532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-38A6L20
07730-38A6L20
Stahl
5/8-11
38.1
89.4
46
121.4
1 1/4
22.4
19.0
1810
81.40
1.2200
Yes
73181300
4067932027549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-38A6L12
07730-38A6L12
Stahl
5/8-11
38.1
89.4
46
121.4
3/4
22.4
19.0
1810
81.40
1.2200
Yes
73181300
4067932027556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-38A7L16
07730-38A7L16
Stahl
3/4-10
38.1
89.4
46
121.4
1
22.4
19.0
2260
135.60
1.3600
Yes
73181300
4067932027563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-38A7L24
07730-38A7L24
Stahl
3/4-10
38.1
89.4
46
121.4
1 1/2
22.4
19.0
2260
135.60
1.3600
Yes
73181300
4067932027570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-59A7L16
07730-59A7L16
Stahl
3/4-10
58.7
130.6
70
165.6
1
35.6
25.4
3170
135.60
3.1800
Yes
73181300
4067932027587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-59A7L24
07730-59A7L24
Stahl
3/4-10
58.7
130.6
70
165.6
1 1/2
35.6
25.4
3170
135.60
3.1800
Yes
73181300
4067932027594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-59AAL16
07730-59AAL16
Stahl
7/8-9
58.7
130.6
70
165.6
1
35.6
25.4
3620
217.00
3.1800
Yes
73181300
4067932027600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-59AAL20
07730-59AAL20
Stahl
7/8-9
58.7
130.6
70
165.6
1 1/4
35.6
25.4
3620
217.00
3.1800
Yes
73181300
4067932027617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-59A8L20
07730-59A8L20
Stahl
1-8
58.7
130.6
70
165.6
1 1/4
35.6
25.4
4530
311.80
3.4000
Yes
73181300
4067932027624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-59A8L24
07730-59A8L24
Stahl
1-8
58.7
130.6
70
165.6
1 1/2
35.6
25.4
4530
311.80
3.4000
Yes
73181300
4067932027631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07730-59A8L34
07730-59A8L34
Stahl
1-8
58.7
130.6
70
165.6
2 1/4
35.6
25.4
4530
311.80
3.4000
Yes
73181300
4067932027648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K2178 - Hoist ring
KIPP
04.06.2024
SLMNK - Eyebolts
SAMLO
05.01.2024
Pull Ring - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성