您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07725 - 吊环,可摆动且 360° 旋转,高强度等级 10
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07725.prj},{NB=07725-160290},{D1=31},{B=37},{B1=57},{B2=33},{H=98},{H1=46},{L=24},{S=13.5},{SW=10},{SW1=24},{TK=1500},{ANZM=150},{GEW=0.5288},{EAN=4059495176383},{XA=25.000},{XB=13.500},{XC=10.000},{XD=5.000},{XE=6.000},{XF=17.000},{XG=21.700},{XH=35.000},{XI=4.500},{XJ=100.000},{XK=24.766},{XL=16.403},{XM=10.000},{XN=13.000},{XO=8.000},{XP=23.504},{XQ=21.618},{XR=4.000},{TYP=1.000},{NDM=16.000},{BEST=07725-16029},{D=M16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
S
厚度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
TK
最大承载负荷
[kg]
ANZM
锁紧扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07725-08016
07725-08016
M8
24
35
55
30
85
35
11
10.0
6
13
300
30
0.3077
Yes
73181300
4059495176352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07725-10021
07725-10021
M10
24
35
55
30
85
36
16
10.0
6
17
630
60
0.3227
Yes
73181300
4059495176369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07725-12024
07725-12024
M12
31
37
57
33
98
44
18
13.5
8
19
1000
100
0.4904
Yes
73181300
4059495176376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07725-16029
07725-16029
M16
31
37
57
33
98
46
24
13.5
10
24
1500
150
0.5288
Yes
73181300
4059495176383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07725-20036
07725-20036
M20
45
54
82
50
140
57
34
16.5
12
30
2500
250
1.3150
Yes
73181300
4059495176390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07725-24041
07725-24041
M24
45
54
82
50
140
59
36
16.5
14
36
4000
400
1.4120
Yes
73181300
4059495176406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07725-30053
07725-30053
M30
59
65
99
60
170
81
48
22.5
17
46
5000
500
2.8870
Yes
73181300
4059495176413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07725-36060
07725-36060
M36
59
65
99
60
172
76
55
22.5
22
55
7000
700
3.0460
Yes
73181300
4059495176420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表