您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07652 - 自攻螺套安装工具
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺套
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindeeinsaetze/07652_1.prj},{NB=07652-812},{BEST=07652-812},{AUSF=Handausführung},{D1=M12},{D2=-},{D3=-},{L=92.0},{S=1/4\"},{SW=19},{EDMRW=60},{DRWLM=-},{INFO=Info},{BS=Infotext},{GEW=0.0892},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495173825},{FILTER=NORELEM,KIPP,,BLOHM},{XA=MIN},{XB=MIN},{XC=MIN},{XD=MIN},{XE=MIN},{XF=MIN},{XG=MIN},{NDM=MIN},{SW1=MIN},{XH=MIN},{XI=MIN},{XJ=MIN},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
S
方形
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
EDMRW
拧入扭矩参考值 Nm
[Nm]
DRWLM
轻合金转速参考值 rpm
[min-1]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07652-803
07652-803
手动型
M3
-
-
46.0
1/4"
5,5
2,5
-
0.0073
Yes
73181900
4059495173764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-804
07652-804
手动型
M4
-
-
48.0
1/4"
7
5,5
-
0.0116
Yes
73181900
4059495173771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-805
07652-805
手动型
M5
-
-
57.0
1/4"
8
10
-
0.0124
Yes
73181900
4059495173788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-806
07652-806
手动型
M6
-
-
62.0
1/4"
10
15
-
0.0193
Yes
73181900
4059495173795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-808
07652-808
手动型
M8
-
-
72.0
1/4"
13
28
-
0.0311
Yes
73181900
4059495173801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-810
07652-810
手动型
M10
-
-
82.0
1/4"
17
40
-
0.0587
Yes
73181900
4059495173818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-812
07652-812
手动型
M12
-
-
92.0
1/4"
19
60
-
0.0892
Yes
73181900
4059495173825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-903
07652-903
机器规格
M3
8
18
80.0
6
-
2,5
650 - 900
0.0698
Yes
73181900
4059495173832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-904
07652-904
机器规格
M4
8
18
80.0
6
-
5,5
400 - 600
0.0705
Yes
73181900
4059495173849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-905
07652-905
机器规格
M5
12,5
30
96.5
10
-
10
400 - 600
0.2485
Yes
73181900
4059495173856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-906
07652-906
机器规格
M6
12,5
30
96.5
10
-
15
280 - 400
0.2471
Yes
73181900
4059495173863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-908
07652-908
机器规格
M8
12,5
30
96.5
10
-
28
280 - 400
0.2457
Yes
73181900
4059495173870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-910
07652-910
机器规格
M10
13
40
110.0
10
-
40
200 - 300
0.5739
Yes
73181900
4059495173887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-912
07652-912
机器规格
M12
13
40
110.0
10
-
60
200 - 300
0.5300
Yes
73181900
4059495173894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07652-916
07652-916
机器规格
M16
13
40
110.0
10
-
160
150 - 200
0.5298
Yes
73181900
4059495173900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表