您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Set Screw Extreme Duty Two-Bolt Flange Inch Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f2b_sced_hi_asmtab.prj},{NB=076038},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.437500},{PN=076038},{DESCRIPTION=F2B-SCED-107},{W=3.1},{BOD=2.8346},{BW=0.7480},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=6.13},{B1=6.130000},{C=1.75},{C1=1.750000},{D=5.12},{D1=5.120000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.56},{H1=0.560000},{J=0.53},{J1=0.530000},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=3.75},{M1=3.750000},{N=1.84},{N1=1.840000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=f2b_sced_hi_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[Inch]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
D
[Inch]
F
Bolt Diameter
[Inch]
H
[Inch]
J
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
N
[Inch]
076031
204
3/4
076031
F2B-SCED-012
1.4
1.23
4.41
1.34
3.53
3/8
0.50
0.36
1.12
2.38
1.50
076032
205
1
076032
F2B-SCED-100
1.4
1.34
4.88
1.37
3.89
7/16
0.52
0.42
1.32
2.75
1.44
076033
206
1-1/8
076033
F2B-SCED-102
2.2
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.50
0.49
1.57
3.13
1.56
076034
206
1-3/16
076034
F2B-SCED-103
2.1
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.50
0.49
1.57
3.13
1.56
076035
206
1-1/4
076035
F2B-SCED-104S
2.0
1.52
5.56
1.56
4.59
7/16
0.50
0.49
1.57
3.13
1.56
076036
207
1-1/4
076036
F2B-SCED-104
3.5
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
076037
207
1-3/8
076037
F2B-SCED-106
3.2
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
076038
207
1-7/16
076038
F2B-SCED-107
3.1
1.71
6.13
1.75
5.12
1/2
0.56
0.53
1.84
3.75
1.84
076039
208
1-1/2
076039
F2B-SCED-108
4.1
1.94
6.75
1.98
5.66
1/2
0.56
0.63
2.05
4.13
1.83
076040
209
1-11/16
076040
F2B-SCED-111
5.0
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
076041
209
1-3/4
076041
F2B-SCED-112
4.9
1.94
7.06
1.99
5.84
1/2
0.63
0.59
2.22
4.38
1.91
076042
210
1-15/16
076042
F2B-SCED-115
5.4
1.94
7.44
2.02
6.19
1/2
0.63
0.55
2.43
4.56
2.03
076043
210
2
076043
F2B-SCED-200
5.2
1.94
7.44
2.02
6.19
1/2
0.63
0.55
2.43
4.56
2.03
076044
211
2-3/16
076044
F2B-SCED-203
6.5
2.22
8.63
2.28
7.25
5/8
0.67
0.68
2.71
5.25
2.27
075697
211
2-1/4
075697
F2B-SCED-204
6.3
2.22
8.63
2.28
7.25
5/8
0.67
0.68
2.71
5.25
2.27
076045
212
2-7/16
076045
F2B-SCED-207
7.0
2.31
9.81
2.38
7.96
5/8
0.81
0.66
2.97
5.50
2.47
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表