피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000087000 - Stainless steel roller guide with internal travel
SToxxparts
07 Drive technology
07000087000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000087000/07000087000.prj},{NB=07000087132},{PREVIEW=07000087000.png},{ARTNR=07000087132},{V=ein Rollenläufer mit 5 Rollen (A5) / mit zwei Endanschläge (2)},{H1=29},{L1=554},{B=29},{H2=23},{L2=158},{FR=650},{FA=350},{MAT=Edelstahl/Stoppgummi TPU},{GEW=465},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b8.b1.38.07000087000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1062654}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
±1
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
FR
[N]
FA
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000087001
07000087001
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
1034
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
676
07000087002
07000087002
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
1194
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
753
07000087003
07000087003
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
1434
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
868
07000087004
07000087004
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
394
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
369
07000087005
07000087005
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
474
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
407
07000087006
07000087006
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
554
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
445
07000087007
07000087007
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
634
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
484
07000087008
07000087008
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
714
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
522
07000087009
07000087009
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
794
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
561
07000087010
07000087010
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
874
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
599
07000087011
07000087011
zwei Rollenläufer mit 3 R...
29
954
29
23
92
425
175
Edelstahl/Stoppgummi TPU
637
07000087012
07000087012
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
1034
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
995
07000087013
07000087013
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
1194
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
1115
07000087014
07000087014
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
1434
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
1290
07000087015
07000087015
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
394
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
515
07000087016
07000087016
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
474
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
575
07000087017
07000087017
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
554
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
635
07000087018
07000087018
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
634
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
695
07000087019
07000087019
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
714
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
755
07000087020
07000087020
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
794
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
815
07000087021
07000087021
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
874
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
875
07000087022
07000087022
zwei Rollenläufer mit 3 R...
37
954
37
30
92
800
200
Edelstahl/Stoppgummi TPU
935
07000087023
07000087023
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
1034
29
23
158
650
350
Edelstahl/Stoppgummi TPU
806
07000087024
07000087024
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
1194
29
23
158
650
350
Edelstahl/Stoppgummi TPU
883
07000087025
07000087025
zwei Rollenläufer mit 5 R...
29
1434
29
23
158
650
350
Edelstahl/Stoppgummi TPU
998
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Stainless Steel Compact Type FBW2560R
THK CO.,LTD.
24.02.2023
GN 2422 - Rails, for roller guide systems, C-profile, Type XV, Fixed bearin...
JW Winco
02.04.2024
Stainless Steel Compact Type FBW2560R
Indunorm
12.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성