피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
W36642-AP0130.A4-T - Shoulder Screws - Cap Head hex drive
Automotion Components
Mechanical Components
Shoulder Screws, Captive Screws & Sealing Screws
Shoulder Screws
stainless_shoulder_screws
Powered by
CAD모델 선택
{automotion_components/mech_components/shoulder_captive_sealing_screws/shoulder_screws/stainless_shoulder_screws/w36642_ap0130_a4_t.prj},{NB=05063055660877},{GTIN_NO=05063055660877},{D1=8.0},{L1=35.0},{NDM=6},{D3=12.0},{L2=11.0},{H1=6.0},{AF=4.0},{VERS=0},{ARTNO_WIXROYD=36644.W0835-A4},{ARTNO_AUTOMOTION=P0130.080-035-A4},{ARTNO_TEKNIPART=-},{DESC=Shoulder screw hex drive Ø8x35, M 6},{CTN=7318156290},{SUPPLIER=Automotion Components Ltd},{SUPPLIER_ARTICLE_NO=P0130.080-035-A4},{D2=M 6},{WPDF=Data Sheet},{WPDFX=https://www.wixroyd.com/media/files/datasheet/36644-shoulder-screws-A4.pdf},{APDF=Data Sheet},{APDFX=https://www.automotioncomponents.co.uk/media/files/datasheet/P0130.A4-Stainless-steel-A4-316-shoulder-bolts.pdf},{MAT=Click Here To See Material List},{MATX=w36642_ap0130_a4_t_material.txt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNO_WIXROYD
Wixroyd no
ⁿ/ₐ
ARTNO_AUTOMOTION
Automotion no
ⁿ/ₐ
ARTNO_TEKNIPART
Teknipart no
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CTN
Commodity code
ⁿ/ₐ
SUPPLIER
Supplier name
ⁿ/ₐ
SUPPLIER_ARTICLE_NO
Supplier stock ref.
ⁿ/ₐ
D1
d1 +0/-0.025
[mm]
L1
l1 +0.05/-0.0
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
NDM
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
AF
A/F
[mm]
VERS
ⁿ/ₐ
WPDFX
ⁿ/ₐ
APDFX
ⁿ/ₐ
MATX
ⁿ/ₐ
MATX2
ⁿ/ₐ
TIPS
Tips
ⁿ/ₐ
05063055579001
36644.W0303-A4
P0130.030-003-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.030-003-A4
3.0
3.0
M 2
2
5.0
4.0
2.0
1.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243643
36644.W0304-A4
P0130.030-004-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.030-004-A4
3.0
4.0
M 2
2
5.0
4.0
2.0
1.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243650
36644.W0305-A4
P0130.030-005-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.030-005-A4
3.0
5.0
M 2
2
5.0
4.0
2.0
1.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243667
36644.W0306-A4
P0130.030-006-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.030-006-A4
3.0
6.0
M 2
2
5.0
4.0
2.0
1.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055660730
36644.W0307-A4
P0130.030-007-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.030-007-A4
3.0
7.0
M 2
2
5.0
4.0
2.0
1.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055626729
36644.W0308-A4
P0130.030-008-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.030-008-A4
3.0
8.0
M 2
2
5.0
4.0
2.0
1.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243674
36644.W0310-A4
P0130.030-010-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.030-010-A4
3.0
10.0
M 2
2
5.0
4.0
2.0
1.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243681
36644.W0404-A4
P0130.040-004-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-004-A4
4.0
4.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243698
36644.W0405-A4
P0130.040-005-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-005-A4
4.0
5.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243704
36644.W0406-A4
P0130.040-006-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-006-A4
4.0
6.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055660747
36644.W0407-A4
P0130.040-007-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-007-A4
4.0
7.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243711
36644.W0408-A4
P0130.040-008-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-008-A4
4.0
8.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243728
36644.W0410-A4
P0130.040-010-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-010-A4
4.0
10.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055569576
36644.W0412-A4
P0130.040-012-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-012-A4
4.0
12.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055660754
36644.W0414-A4
P0130.040-014-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-014-A4
4.0
14.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055579872
36644.W0416-A4
P0130.040-016-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-016-A4
4.0
16.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055660761
36644.W0418-A4
P0130.040-018-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-018-A4
4.0
18.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055579889
36644.W0420-A4
P0130.040-020-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.040-020-A4
4.0
20.0
M 3
3
6.0
4.0
3.0
2.0
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055579896
36644.W0505-A4
P0130.050-005-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.050-005-A4
5.0
5.0
M 4
4
8.0
5.0
4.0
2.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055572026
36644.W0506-A4
P0130.050-006-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.050-006-A4
5.0
6.0
M 4
4
8.0
5.0
4.0
2.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055660778
36644.W0507-A4
P0130.050-007-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.050-007-A4
5.0
7.0
M 4
4
8.0
5.0
4.0
2.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055579902
36644.W0508-A4
P0130.050-008-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.050-008-A4
5.0
8.0
M 4
4
8.0
5.0
4.0
2.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243735
36644.W0510-A4
P0130.050-010-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.050-010-A4
5.0
10.0
M 4
4
8.0
5.0
4.0
2.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055243742
36644.W0512-A4
P0130.050-012-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.050-012-A4
5.0
12.0
M 4
4
8.0
5.0
4.0
2.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
05063055660785
36644.W0514-A4
P0130.050-014-A4
-
Shoulder screw hex drive ...
7318156290
Automotion Components Ltd
P0130.050-014-A4
5.0
14.0
M 4
4
8.0
5.0
4.0
2.5
0
https://www.wixroyd.com/m...
https://www.automotioncom...
w36642_ap0130_a4_t_materi...
Stainless steel (AISI 316...
Click Here To See Tips
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W36642-AP0130.A4-T - Shoulder Screws - Cap Head hex drive
Wixroyd
25.01.2024
ISO ≈7379 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Fabory
13.02.2023
DIN 923 - Slotted pan head screws with shoulder
Fabory
13.02.2023
Gas springs
Bansbach easylift
01.07.2024
19.0mm
Bando
06.03.2023
DIN6332 SKN - Grub screws, Type SKN zinc plated, with internal hexagon, not...
Berger Tools
29.05.2023
STC-HA - Horizontal toogle clamp with open arm and angled base plate
Bessey
20.10.2020
W36642-AP0130.B2-T - Shoulder Screws - Cap Head hex drive
Automotion Components
05.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성