피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MV18 - Brass Flow Control with swivelling push-in fitting
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
General Pneumatics
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
flow_controls
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/general_pneumatics/function_fittings/mv_line_function_fittings/flow_controls/mv18.prj},{NB=04080C32},{NBCUSTOM=04080C32},{CODE=04080C32},{TYPE=MV18 06 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=6},{D1=G1/4},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=6,4},{L1IN=.252},{L2=17,4},{L2IN=.685},{L3_MAX=39,5},{L3_MAXIN=1.555},{L4=24},{L4IN=.945},{CH=10},{G=45,5},{GOZ=1.605},{FLOW=OUT},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\cmatic_3\\MV18\\MV18.csv},{NNCUSTOM=MV18},{NTCUSTOM=Brass Flow Control with swivelling push-in fitting},{LINACUSTOM=04080C32},{STEPFILE=04080C32},{PNGFILE=MV18},{DWGFILE=MV18},{PRJNAME=MV18},{MYDOCPATH=MV18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3_MAX
[mm]
L3_MAXIN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
FLOW
[Flow control]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
04080B10
04080B10
MV18 04 M5
Brass Nickel Plated
4
M5x0,8
9,1
.358
4
.157
12,5
.492
25,5
1.004
18,5
.728
6
13
.459
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080B11
04080B11
MV18 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9,1
.358
5,2
.205
15,1
.594
31,8
1.252
20,5
.807
9
31
1.093
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080B30
04080B30
MV18 06 M5
Brass Nickel Plated
6
M5x0,8
12
.472
4
.157
12,5
.492
25,5
1.004
21,5
.846
6
15,5
.547
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080B31
04080B31
MV18 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12
.472
5,2
.205
15,1
.594
31,8
1.252
22,5
.886
9
35
1.235
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080B32
04080B32
MV18 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12
.472
6,4
.252
17,4
.685
39,5
1.555
24
.945
10
57
2.011
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080B41
04080B41
MV18 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14
.551
5,2
.205
15,1
.594
31,8
1.252
23,5
.925
9
32,5
1.146
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080B42
04080B42
MV18 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14
.551
6,4
.252
17,4
.685
39,5
1.555
24,5
.965
10
56
1.975
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080B43
04080B43
MV18 08 38
Brass Nickel Plated
8
G3/8
14
.551
7
.276
20
.787
50
1.969
26,5
1.043
14
90
3.175
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080B52
04080B52
MV18 10 14
Brass Nickel Plated
10
G1/4
16
.630
6,4
.252
17,4
.685
39,5
1.555
27
1.063
10
50
1.764
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080B53
04080B53
MV18 10 38
Brass Nickel Plated
10
G3/8
16
.630
7
.276
20
.787
50
1.969
29
1.142
14
91
3.210
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C10
04080C10
MV18 04 M5
Brass Nickel Plated
4
M5x0,8
9,1
.358
4
.157
11,5
.453
25,5
1.004
18,5
.728
6
13
.459
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C11
04080C11
MV18 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9,1
.358
5,2
.205
15,1
.594
31,8
1.252
20,5
.807
9
31
1.093
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C30
04080C30
MV18 06 M5
Brass Nickel Plated
6
M5x0,8
12
.472
4
.157
12,5
.492
25,5
1.004
21,5
.846
6
15,5
.547
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C31
04080C31
MV18 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12
.472
5,2
.205
15,1
.594
31,8
1.252
22,5
.886
9
27
.952
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C32
04080C32
MV18 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12
.472
6,4
.252
17,4
.685
39,5
1.555
24
.945
10
45,5
1.605
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C41
04080C41
MV18 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14
.551
5,2
.205
15,1
.594
31,8
1.252
23,5
.925
9
28
.988
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C42
04080C42
MV18 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14
.551
6,4
.252
17,4
.685
39,5
1.555
24,5
.965
10
46
1.623
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C43
04080C43
MV18 08 38
Brass Nickel Plated
8
G3/8
14
.551
7
.276
20
.787
50
1.969
26,5
1.043
14
78,5
2.769
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C52
04080C52
MV18 10 14
Brass Nickel Plated
10
G1/4
16
.630
6,4
.252
17,4
.685
39,5
1.555
27
1.063
10
49,5
1.746
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080C53
04080C53
MV18 10 38
Brass Nickel Plated
10
G3/8
16
.630
7
.276
20
.787
50
1.969
29
1.142
14
80,8
2.850
OUT
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080V10
04080V10
MV18 04 M5
Brass Nickel Plated
4
M5x0,8
9,1
.358
4
.157
11,5
.453
25,5
1.004
18,5
.728
6
13
.459
IN
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080V11
04080V11
MV18 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9,1
.358
5,2
.205
15,1
.594
31,8
1.252
20,5
.807
9
31
1.093
IN
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080V30
04080V30
MV18 06 M5
Brass Nickel Plated
6
M5x0,8
12
.472
4
.157
12,5
.492
25,5
1.004
21,5
.846
6
15,5
.547
IN
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080V31
04080V31
MV18 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12
.472
5,2
.205
15,1
.594
31,8
1.252
22,5
.886
9
27
.952
IN
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04080V32
04080V32
MV18 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12
.472
6,4
.252
17,4
.685
39,5
1.555
24
.945
10
45,5
1.605
IN
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bus Bar Connectors
TE Connectivity
11.12.2019
Bow handle 300 - Control elements
Maschinenbau Kitz
30.01.2024
FBA - bus connection
Festo
22.08.2023
1-242-10xx - T-Bolts
HepcoMotion
20.12.2023
1655454 - VS-BU-LH-3,6/18/3,8
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
BX
MAXAIR
07.08.2023
LC3 3-stage - Lifting Column
LINAK
16.12.2022
Bow handle 117 - Control elements
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
BCBH, BCS - Bolt type with dust discharging hole
Misumi
29.05.2023
BU.01 - Socket for supporting bolt
Bordignon
09.01.2023
BU - Cable Crimp Bushings - 1/64" to 3/16" Cable Diameter Copper, Brass & S...
WMBerg
06.06.2023
BHL41_52 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Positioning Type T Type¡¤Datum T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BOL-MF - ELESA-Bull's eye levels
Elesa
26.09.2023
BX4 - Protective Cover
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성