您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03163 - 直角夹头
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
定心夹具, 弹性夹头, 筒夹
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zentrierspanner_spanndorne/03163.prj},{NB=03163-32080},{A=42},{B=50.0},{B1=32},{D=5},{D1=4.5},{D2=7.700},{D3=7},{H=42},{H1=5},{L=80},{L1=45},{S=3.5},{T=5},{GEW=0.4691},{EAN=4059495350561},{TYP=2.000},{NDM=8.0},{SW=6.000},{XA=1.0},{XB=25.0},{XC=11.0},{XD=19.0},{XE=2.0},{XF=33.5},{XG=2.5},{XH=18.0},{XI=10.0},{XJ=17.8},{XK=2.0},{XL=8.0},{XM=13.0},{XN=30.0},{XO=4.0},{XP=2.5},{XQ=14.0},{XR=22.5},{XS=14.5},{XT=11.0},{XU=5.0},{XV=26.5},{XW=10.0},{XX=7.1},{XY=2.5},{XZ=1.5},{BEST=03163-32080},{D4=M3x0,5},{D5=M4x0,7},{D6=M8},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM,},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
螺纹
[mm]
D6
螺纹
[mm]
H
高度
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
高度
[mm]
T
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03163-32040
03163-32040
42
50.0
32
5
4.5
7.400
7
M3x0,5
M4x0,7
M6
42
5
40
25
3.5
5
0.2481
Yes
84662080
4059495350554
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03163-32080
03163-32080
42
50.0
32
5
4.5
7.700
7
M3x0,5
M4x0,7
M8
42
5
80
45
3.5
5
0.4691
Yes
84662080
4059495350561
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03163-50050
03163-50050
62
72.0
50
6
5.5
11.400
11
M3x0,5
M5x0,8
M10
63
7
50
30
5.5
8
0.6949
Yes
84662080
4059495350578
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03163-50100
03163-50100
62
72.0
50
6
5.5
11.400
11
M3x0,5
M5x0,8
M12
63
7
100
58
5.5
8
1.3500
Yes
84662080
4059495350585
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表