您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03099 inch - 凸轮旋柄柱塞
norelem
norelem 英制
03000 inch
锁紧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/arretierbolzen/03099_inch_asmtab.prj},{NB=03099-0512AO},{BEST=03099-0512AO},{FORM=B},{AUSF=Griff unbeschichtet mit Mutter},{D=12},{D1=3/4-16},{D2=20},{L=70.0},{L1=50},{L3=35},{B=18.0},{B1=6.0},{H=12},{SW=1-1/8},{F=2.3},{F1=20},{F2=60},{GEW=0.0000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=0},{FILTER=NORELEM,KIPP_USA,},{TAB=1},{TAB1=2},{TAB2=2},{TYP=2},{IMPERIAL=INCH},{PPATH=03099_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03099-0404A4
03099-0404A4
A
Griff unbeschichtet ohne ...
4
3/8-16
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.0
8
14
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0405A4
03099-0405A4
A
Griff unbeschichtet ohne ...
5
3/8-16
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.3
8
14
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0406A4
03099-0406A4
A
Griff unbeschichtet ohne ...
6
3/8-16
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.8
8
14
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0404AL
03099-0404AL
A
Griff unbeschichtet ohne ...
4
3/8-24
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.0
8
14
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0405AL
03099-0405AL
A
Griff unbeschichtet ohne ...
5
3/8-24
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.3
8
14
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0406AL
03099-0406AL
A
Griff unbeschichtet ohne ...
6
3/8-24
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.8
8
14
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0405A5
03099-0405A5
A
Griff unbeschichtet ohne ...
5
1/2-13
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0406A5
03099-0406A5
A
Griff unbeschichtet ohne ...
6
1/2-13
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0408A5
03099-0408A5
A
Griff unbeschichtet ohne ...
8
1/2-13
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0405AM
03099-0405AM
A
Griff unbeschichtet ohne ...
5
1/2-20
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0406AM
03099-0406AM
A
Griff unbeschichtet ohne ...
6
1/2-20
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0408AM
03099-0408AM
A
Griff unbeschichtet ohne ...
8
1/2-20
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0406A6
03099-0406A6
A
Griff unbeschichtet ohne ...
6
5/8-11
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0408A6
03099-0408A6
A
Griff unbeschichtet ohne ...
8
5/8-11
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0410A6
03099-0410A6
A
Griff unbeschichtet ohne ...
10
5/8-11
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0406AN
03099-0406AN
A
Griff unbeschichtet ohne ...
6
5/8-18
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0408AN
03099-0408AN
A
Griff unbeschichtet ohne ...
8
5/8-18
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0410AN
03099-0410AN
A
Griff unbeschichtet ohne ...
10
5/8-18
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0408A7
03099-0408A7
A
Griff unbeschichtet ohne ...
8
3/4-10
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0410A7
03099-0410A7
A
Griff unbeschichtet ohne ...
10
3/4-10
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0412A7
03099-0412A7
A
Griff unbeschichtet ohne ...
12
3/4-10
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0408AO
03099-0408AO
A
Griff unbeschichtet ohne ...
8
3/4-16
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0410AO
03099-0410AO
A
Griff unbeschichtet ohne ...
10
3/4-16
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0412AO
03099-0412AO
A
Griff unbeschichtet ohne ...
12
3/4-16
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-0504A4
03099-0504A4
B
Griff unbeschichtet mit M...
4
3/8-16
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
9/16
1.0
8
14
0.0000
Yes
73181900
0
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表