피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - Bushes tapered
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zubehoer_f_arretierbolzen_sperriegel_kugelsperrb/03089_7.prj},{NB=03089-9110},{BEST=03089-9110},{MATERIAL=Stahl},{D=10},{D1=17.0},{L=11.5},{GEW=0.0150},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495023496},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{XA=1.000},{XB=0.400},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-9105
03089-9105
Steel
5
8.0
6.0
0.0017
Yes
84662080
4059495023465
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-9106
03089-9106
Steel
6
10.0
7.0
0.0031
Yes
84662080
4059495023472
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-9108
03089-9108
Steel
8
13.5
9.5
0.0078
Yes
84662080
4059495023489
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-9110
03089-9110
Steel
10
17.0
11.5
0.0150
Yes
84662080
4059495023496
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91005
03089-91005
Stainless steel
5
8.0
6.0
0.0016
Yes
84662080
4059495023373
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91006
03089-91006
Stainless steel
6
10.0
7.0
0.0031
Yes
84662080
4059495023380
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91008
03089-91008
Stainless steel
8
13.5
9.5
0.0077
Yes
84662080
4059495023397
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91010
03089-91010
Stainless steel
10
17.0
11.5
0.0150
Yes
84662080
4059495023403
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성