피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03050 inch - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin in POM, steel
norelem
norelem inch
03000 inch
Spring plungers - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03050_inch.prj},{NB=03050-A50},{BEST=03050-A5},{AUSF=Standard Federkraft},{POS=0},{D=1/2-13},{D1=6.0},{L=28},{H=4.0},{T=5.0},{T1=2.0},{N=2.0},{S=5/32},{SX=3.969},{F1=12.0},{F2=55},{BESTMS=03040-0912},{GEW=0.0159},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495615981},{FILTER=NORELEM,},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=0},{NDM1=0.5000},{TYP3=2},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=INCH},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
T1
depth
[mm]
N
slot
[mm]
S
width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03050-AD
03050-AD
Standard spring force
6-32
1.0
10
1.5
1.0
0.4
.035
0.5
3
0.0005
Yes
73181520
4059495616001
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-AG
03050-AG
Standard spring force
8-36
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
4059495616025
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-AE
03050-AE
Standard spring force
8-32
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
4059495616018
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-A1
03050-A1
Standard spring force
10-32
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1/16
6.0
20
0.0014
Yes
73181520
4059495615943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-AJ
03050-AJ
Standard spring force
1/4-28
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0028
Yes
73181520
4059495616032
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-A2
03050-A2
Standard spring force
1/4-20
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0026
Yes
73181520
4059495615950
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-A3
03050-A3
Standard spring force
5/16-18
3.5
22
3.0
1.4
1.2
3/32
9.0
35
0.0046
Yes
73181520
4059495615967
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-A4
03050-A4
Standard spring force
3/8-16
4.0
22
3.0
1.4
1.6
1/8
9.0
35
0.0069
Yes
73181520
4059495615974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-A5
03050-A5
Standard spring force
1/2-13
6.0
28
4.0
2.0
2.0
5/32
12.0
55
0.0159
Yes
73181520
4059495615981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-A6
03050-A6
Standard spring force
5/8-11
7.5
32
5.0
2.5
2.5
3/16
45.0
100
0.0291
Yes
73181520
4059495615998
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-1AG
03050-1AG
light spring force
8-36
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
2.0
7
0.0009
Yes
73181520
4059495615929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-1AE
03050-1AE
light spring force
8-32
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
2.0
7
0.0008
Yes
73181520
4059495615912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-1A1
03050-1A1
light spring force
10-32
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1/16
3.0
10
0.0014
Yes
73181520
4059495615851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-1AJ
03050-1AJ
light spring force
1/4-28
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
3.0
9
0.0028
Yes
73181520
4059495615936
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-1A2
03050-1A2
light spring force
1/4-20
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
3.0
9
0.0025
Yes
73181520
4059495615868
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-1A3
03050-1A3
light spring force
5/16-18
3.5
22
3.0
1.4
1.2
3/32
4.0
16
0.0045
Yes
73181520
4059495615875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-1A4
03050-1A4
light spring force
3/8-16
4.0
22
3.0
1.4
1.6
1/8
4.0
16
0.0066
Yes
73181520
4059495615882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-1A5
03050-1A5
light spring force
1/2-13
6.0
28
4.0
2.0
2.0
5/32
5.0
27
0.0158
Yes
73181520
4059495615899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03050-1A6
03050-1A6
light spring force
5/8-11
7.5
32
5.0
2.5
2.5
3/16
20.0
45
0.0287
Yes
73181520
4059495615905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03055 inch - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, stainless ...
norelem
30.05.2024
03077 - Spring plungers, smooth version
norelem
30.05.2024
CPT-M05025 Fasteners and Hardware Quick Release Pins and Accessories - Push...
Essentra Components
22.07.2014
FD03. Spring Plungers with ball and internal hexagon - Spring elements
Tecnorm
08.08.2016
03004 - Spring plungers with slot and POM ball, plastic
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성