피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
PMDX 부시 DXR 인치 - 부시 DXR 인치
GGB
메탈 폴리머 베어링
PMDX Zoll
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/metal_polymer_materials/pmdx_zoll/pm_dx_buchsen_zylindrisch_zoll.prj},{NB=024DXR032},{BESTNR=024DXR032},{DIX=1.5000},{DOX=1.6671},{BX=2.000},{DL=0.31250},{GEW=-},{DI=1.5000/1.4984},{DO=1.6660/1.6670},{IB=1.5012/1.5050},{B=2},{BT=±0.010},{S3=1.0},{C0=0.031 +/- 0.016},{C0X=0.031},{CI=-},{CIX=0.01575},{VER=1},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=PMDX Zoll},{ROHS=ja},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=fett- oder ölgeschmierte Anwendungen, geeignet für hohe Belastungen und niedrige Geschwindigkeiten},{FARBE=},{FVL=Trocken GAR-MAX / HSG / GAR-FIL / MLG Zoll. Mediengeschmiert DP4 / GAR-FIL Zoll}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
내경 DI/DA
[인치]
DO
외경
ⁿ/ₐ
IB
내경
ⁿ/ₐ
B
길이
[인치]
BT
길이 공차
[인치]
S3
벽 두께
[인치]
C0
외경 모따기
[인치]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS 인증서
ⁿ/ₐ
DINISO3547
DIN ISO 3547
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
FVL
성능 향상을 위해
ⁿ/ₐ
008DXR006
008DXR006
0.5000/0.4990
0.6345/0.6352
0.5007/0.5038
3/8
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
008DXR008
008DXR008
0.5000/0.4990
0.6345/0.6352
0.5007/0.5038
1/2
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
010DXR010
010DXR010
0.6250/0.6240
0.7596/0.7604
0.6258/0.6290
5/8
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
010DXR012
010DXR012
0.6250/0.6240
0.7596/0.7604
0.6258/0.6290
3/4
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
012DXR012
012DXR012
0.7500/0.7488
0.8846/0.8854
0.7508/0.7540
3/4
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
012DXR016
012DXR016
0.7500/0.7488
0.8846/0.8854
0.7508/0.7540
1
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
014DXR012
014DXR012
0.8750/0.8738
1.0097/1.0105
0.8759/0.8791
3/4
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
014DXR016
014DXR016
0.8750/0.8738
1.0097/1.0105
0.8759/0.8791
1
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
016DXR012
016DXR012
1.0000/0.9988
1.1348/1.1356
1.0010/1.0042
3/4
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
016DXR016
016DXR016
1.0000/0.9988
1.1348/1.1356
1.0010/1.0042
1
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
018DXR012
018DXR012
1.1250/1.1238
1.2598/1.2606
1.1260/1.1292
3/4
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
018DXR016
018DXR016
1.1250/1.1238
1.2598/1.2606
1.1260/1.1292
1
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
020DXR012
020DXR012
1.2500/1.2484
1.4160/1.4170
1.2515/1.2550
3/4
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
020DXR016
020DXR016
1.2500/1.2484
1.4160/1.4170
1.2515/1.2550
1
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
022DXR016
022DXR016
1.3750/1.3734
1.5410/1.5420
1.3762/1.3800
1
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
022DXR024
022DXR024
1.3750/1.3734
1.5410/1.5420
1.3762/1.3800
1 1/2
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
024DXR016
024DXR016
1.5000/1.4984
1.6660/1.6670
1.5012/1.5050
1
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
024DXR024
024DXR024
1.5000/1.4984
1.6660/1.6670
1.5012/1.5050
1 1/2
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
024DXR032
024DXR032
1.5000/1.4984
1.6660/1.6670
1.5012/1.5050
2
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
026DXR016
026DXR016
1.6250/1.6234
1.7910/1.7920
1.6262/1.6300
1
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
026DXR024
026DXR024
1.6250/1.6234
1.7910/1.7920
1.6262/1.6300
1 1/2
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
026DXR032
026DXR032
1.6250/1.6234
1.7910/1.7920
1.6262/1.6300
2
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
028DXR016
028DXR016
1.7500/1.7484
1.9371/1.9381
1.7515/1.7577
1
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
028DXR024
028DXR024
1.7500/1.7484
1.9371/1.9381
1.7515/1.7577
1 1/2
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
028DXR032
028DXR032
1.7500/1.7484
1.9371/1.9381
1.7515/1.7577
2
±0.010
1.0
0.031 +/- 0.016
Metal-polymer plain beari...
PMDX Inches
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Grease or oil lubricated ...
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-F...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 5215 - Barrel nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
14WLMO - Ferrule
Alfa Laval
09.11.2021
SNWHAD - 위생변환조인트 -호스타입-
Misumi
29.05.2023
2562.1 - Assembly sleeves
Kern
26.02.2019
SC- Nickel Chrome plating (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
Set collars DIN 705 form B
MBO Oßwald
08.10.2021
BAG0 - Locking rings in steel - Conforms to DIN705, solid
HPC
03.08.2023
GGB-BP25 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
WZ 1080 Ball bearings - DME - Mat.: Steel - DIN 625
D-M-E
21.06.2024
MBDX 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성