피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000279000 - Screw for T-slot
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000279000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000279000/01000279000.prj},{NB=01000279012},{PREVIEW=01000279000.png},{ARTNR=01000279012},{A=18},{D=M16},{L=160},{B=100},{E=28},{K=10},{T=18},{MAT=Vergütungsstahl 8.8, geschmiedet, brüniert},{GEW=300},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b4.6c.60.010002790009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1057568}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
-0.3/-0.5
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
T
for T-slots DIN 650
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000279001
01000279001
10
M10
100
60
15
6
10
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
67
01000279002
01000279002
10
M10
40
30
15
6
10
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
30
01000279003
01000279003
10
M10
63
45
15
6
10
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
40
01000279004
01000279004
12
M12
125
75
18
7
12
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
100
01000279005
01000279005
12
M12
50
35
18
7
12
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
58
01000279006
01000279006
12
M12
80
55
18
7
12
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
87
01000279007
01000279007
14
M12
125
75
22
8
14
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
135
01000279008
01000279008
14
M12
200
120
22
8
14
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
195
01000279009
01000279009
14
M12
50
35
22
8
14
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
75
01000279010
01000279010
14
M12
80
55
22
8
14
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
90
01000279011
01000279011
18
M16
100
63
28
10
18
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
200
01000279012
01000279012
18
M16
160
100
28
10
18
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
300
01000279013
01000279013
18
M16
250
150
28
10
18
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
410
01000279014
01000279014
18
M16
63
45
28
10
18
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
160
01000279015
01000279015
22
M20
125
85
35
14
22
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
440
01000279016
01000279016
22
M20
200
125
35
14
22
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
610
01000279017
01000279017
22
M20
80
55
35
14
22
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
320
01000279018
01000279018
28
M24
100
70
44
18
28
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
600
01000279019
01000279019
28
M24
160
110
44
18
28
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
850
01000279020
01000279020
28
M24
250
150
44
18
28
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
1020
01000279021
01000279021
6
M6
25
15
10
4
6
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
7.6
01000279022
01000279022
6
M6
40
28
10
4
6
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
11
01000279023
01000279023
6
M6
63
40
10
4
6
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
20
01000279024
01000279024
8
M8
32
22
13
6
8
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
17
01000279025
01000279025
8
M8
50
35
13
6
8
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
27658 - Side brackets
norelem
26.06.2024
V.2RR_EP - SPRING WASHERS DIN 2093 Inox A1 / S.S 303
FG INOX
25.04.2023
DIN 787 - T-Slot bolts
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 787 - T-Slot bolts
Ganter
19.06.2024
Model 71600 - BELLEVILLE disc spring DIN 2093 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
SERIE SFK - Bellows cup
Zimmer Group
27.09.2022
DIN787-SCHR-T-NUTEN-SW - T-Slot Bolts DIN 787 for T-Slots DIN 650
MÄDLER
26.04.2024
B0095 - T-slot bolts DIN 787
Blohm
03.06.2024
2140.30. - Screw for T-slot, DIN 787
FIBRO
21.07.2023
GN 505.5 - Stainless Steel-T-Slot bolts for linking aluminium extrusions
Ganter
19.06.2024
DIN 787 - T-Slot bolts
JW Winco
25.06.2024
B0096 - T-slot bolts DIN 787, 12.9
Blohm
03.06.2024
HZS 38/23 - HALFEN T-head bolts HZS 38/23
Halfen
02.08.2021
HS 41/41 - HALFEN T-head bolts HS 41/41
Halfen
02.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성