01000269000 - High strength washer, high form
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000269000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000269000/01000269000.prj},{NB=01000269012},{ARTNR=01000269012},{OB=brüniert},{D1=8.4},{D2=21},{S=4},{D3=9.5},{F=1.5},{D=M8},{MAT=Stahl (1.7227)},{GEW=8},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9b.55.e5.010002690009.pdf},{PREVIEW=01000269000.png},{DEFAULTSORTATTR=1055593}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OB
Surface
[mm]
D1
H13
[mm]
D2
h13
[mm]
S
[mm]
D3
H13
[mm]
F
x45°
[mm]
D
for screws with thread
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000269001
01000269001
brüniert
10.4
25
4
11.5
1.5
M10
Stahl (1.7227)
12
01000269002
01000269002
brüniert
12.5
30
6
14
2
M12
Stahl (1.7227)
25
01000269003
01000269003
brüniert
14.5
36
6
16
2
M14
Stahl (1.7227)
38
01000269004
01000269004
brüniert
16.5
40
6
18
2
M16
Stahl (1.7227)
45
01000269005
01000269005
brüniert
18.5
44
8
21
2.5
M18
Stahl (1.7227)
74
01000269006
01000269006
brüniert
20.5
44
8
23
2.5
M20
Stahl (1.7227)
68
01000269007
01000269007
brüniert
22.5
50
8
25
2.5
M22
Stahl (1.7227)
93
01000269008
01000269008
brüniert
24.5
50
10
27
3.5
M24
Stahl (1.7227)
100
01000269009
01000269009
brüniert
28
60
10
31
3.5
M27
Stahl (1.7227)
161
01000269010
01000269010
brüniert
31
68
10
34
3.5
M30
Stahl (1.7227)
215
01000269011
01000269011
brüniert
6.3
17
3
7
1
M6
Stahl (1.7227)
2
01000269012
01000269012
brüniert
8.4
21
4
9.5
1.5
M8
Stahl (1.7227)
8
01000269013
01000269013
GEOMET 500
10.4
25
4
11.5
1.5
M10
Stahl (1.7227)
12
01000269014
01000269014
GEOMET 500
12.5
30
6
14
2
M12
Stahl (1.7227)
26
01000269015
01000269015
GEOMET 500
14.5
36
6
16
2
M14
Stahl (1.7227)
38
01000269016
01000269016
GEOMET 500
16.5
40
6
18
2
M16
Stahl (1.7227)
47
01000269017
01000269017
GEOMET 500
18.5
44
8
21
2.5
M18
Stahl (1.7227)
73.6
01000269018
01000269018
GEOMET 500
20.5
44
8
23
2.5
M20
Stahl (1.7227)
68
01000269019
01000269019
GEOMET 500
22.5
50
8
25
2.5
M22
Stahl (1.7227)
93
01000269020
01000269020
GEOMET 500
24.5
50
10
27
3.5
M24
Stahl (1.7227)
107
01000269021
01000269021
GEOMET 500
28
60
10
31
3.5
M27
Stahl (1.7227)
160.9
01000269022
01000269022
GEOMET 500
31
68
10
34
3.5
M30
Stahl (1.7227)
214
01000269023
01000269023
GEOMET 500
6.3
17
3
7
1
M6
Stahl (1.7227)
4
01000269024
01000269024
GEOMET 500
8.4
21
4
9.5
1.5
M8
Stahl (1.7227)
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
01000293000 - High strength washer, low form
SToxxparts
31.05.2022
E EO - Tube/hose insert
Parker
29.02.2024
ZBH-B - centring sleeve
Festo
02.05.2024
ZBH - centring sleeve
Festo
02.05.2024
244.12.2. - Flange Bushing
FIBRO
21.07.2023
TUPWH - Shock Absorption Stoppers - Low Elastic Rubber Stoppers with Washer...
Misumi
02.06.2021
RBFN, RBFU, RBFS, RBFF - Rubber with Metal Washer - L Dimension Specified
Misumi
09.09.2019
GN 6339 - Heavy Duty Washers, Low Type, Steel
Ganter
19.06.2024
GN 6339 - Heavy Duty Washers, High Type, Steel
Ganter
19.06.2024
GN6342 - Washers with axial friction bearing
Berger Tools
02.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성