ZA28K L - 30 degree trapezoidal lead screw anti rotation fastener - Double bolt type
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za28k_l.prj},{NB=ZA28KF-D8},{CODE=ZA28KF},{TYPE=Double_bolt_type·Transverse_fastening_type},{BC=SS400},{CZ=Blackening},{TZ=Clamping_handle},{D=8},{INFOTEXT=website},{PPATH=za28k_l/assemblies/za28-2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
BC
texture_of_material
ⁿ/ₐ
CZ
surface_treatment
ⁿ/ₐ
TZ
features
ⁿ/ₐ
DT
ⁿ/ₐ
P
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
X
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
E1
[mm]
G1
[mm]
J
[mm]
D1
d
[mm]
ZA28KF-D8
ZA28KF-D8
ZA28KF
Double_bolt_type·Transver...
SS400
Blackening
Clamping_handle
+0.03/0
20
43
25
14
17
12
5.0
33
32
7
11
18
5
ZA28LF-D8
ZA28LF-D8
ZA28LF
Double_bolt_type·Longitud...
SS400
Blackening
Clamping_handle
+0.03/0
20
43
25
14
17
12
5.0
33
32
7
11
18
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성