피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 470 - Sealing washers
Fabory
12 Engineering parts & machine parts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/12_engineering_parts_machine_parts/din_470.prj},{NB=Scheibe DIN 470 28 72160.280.001(High)},{CNSORDERNO=72160.280.001},{NENNID=28MM},{D=28},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ?470},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492913357},{INTRASTATCODE=84099100},{ECLASS=23-09-01-90},{UNSPSC=31161818},{ETIM=EC000098},{VARIANT=0},{PACKAGING=20},{FABNETWEIGHT=10.200},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=72160.280.001},{DW=28},{H=4.530},{SR=40.000},{S=2.000},{CNSAVOID=0},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_470.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DW
Outer diameter js11
[mm]
H
Height
[mm]
SR
Radius globe
[mm]
S
Thickness ±0.15
[mm]
Washer DIN 470 10
72160.100.001
10MM
10
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.00163
Y
8715492913159
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
10
2.670
12.000
1.600
Washer DIN 470 12
72160.120.001
12MM
12
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.00180
Y
8715492913173
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
12
2.770
16.000
1.600
Washer DIN 470 14
72160.140.001
14MM
14
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.00210
Y
8715492913197
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
14
2.940
19.000
1.600
Washer DIN 470 16
72160.160.001
16MM
16
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.00250
Y
8715492913227
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
16
3.110
22.000
1.600
Washer DIN 470 18
72160.180.001
18MM
18
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.00350
Y
8715492913241
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
18
3.280
25.000
1.600
Washer DIN 470 20
72160.200.001
20MM
20
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.00550
Y
8715492913265
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
20
3.450
28.000
1.600
Washer DIN 470 22
72160.220.001
22MM
22
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.00710
Y
8715492913296
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
22
4.090
30.000
2.000
Washer DIN 470 25
72160.250.001
25MM
25
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.00790
Y
8715492913326
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
25
4.380
34.000
2.000
Washer DIN 470 28
72160.280.001
28MM
28
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.01020
Y
8715492913357
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
28
4.530
40.000
2.000
Washer DIN 470 30
72160.300.001
30MM
30
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.01050
Y
8715492913371
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
30
4.770
42.000
2.000
Washer DIN 470 32
72160.320.001
32MM
32
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.03120
Y
8715492913401
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
32
4.950
45.000
2.000
Washer DIN 470 34
72160.340.001
34MM
34
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.01480
Y
8715492913425
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
34
5.110
48.000
2.000
Washer DIN 470 36
72160.360.001
36MM
36
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.01695
Y
8715492913449
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
36
5.360
50.000
2.000
Washer DIN 470 38
72160.380.001
38MM
38
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.01850
Y
8715492913463
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
38
5.600
52.000
2.000
Washer DIN 470 40
72160.400.001
40MM
40
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.02150
Y
8715492913487
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
40
5.700
56.000
2.000
Washer DIN 470 45
72160.450.001
45MM
45
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.02505
Y
8715492913531
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
45
6.150
63.000
2.000
Washer DIN 470 50
72160.500.001
50MM
50
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.03250
Y
8715492913555
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
50
6.620
70.000
2.000
Washer DIN 470 52
72160.520.001
52MM
52
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.03500
Y
8715492913579
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
52
6.660
75.000
2.000
Washer DIN 470 56
72160.560.001
56MM
56
Fabory
DIN ?470
Steel
Zinc plated
0.04020
Y
8715492913593
84099100
23-09-01-90
31161818
EC000098
20
56
7.060
80.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SM 1002-1 DIN 173 A - Renewable drill bushing - Renewable drill bushing
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
DIN 471 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
DIN 472 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 58926 - Safety valve PN50 with channeled exhaust for gases and lique...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58229/58227 - 3 ways ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad -...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
RIVKLE® Standard - Steel-zinc-plated, flat head, knurled, cylindrical
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1441 - Washers for clevis pins, finish medium
Fabory
13.02.2023
BA13BA_BA13CC - Combined sealing washer· special type for screw head
HEFA
29.04.2024
DIN 71752 - Gabelköpfe
Fabory
13.02.2023
DIN 319 M - Ball knobs
Fabory
13.02.2023
DIN 808 E - Cardan joints, form E
Fabory
13.02.2023
BN 742 - Sealing washers (DIN 470), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
Reference 62507 - Plain washer extra large type NFE 25513 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64507 - Plain washer extra large type NFE 25513 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성