피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T7810-1995-uepft - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uepft.prj},{NB=UEPFT203 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UEPFT203},{D=17.000},{B=24},{B1=28.600},{SUB=7.0},{SUE=6.5},{HH=82.000},{H1=29.000},{J=63.500},{AA=15.000},{A1=4.500},{DD=40.000},{S=6.500},{S1=22.100},{C=13.000},{CA=3.400},{CB=2.000},{ED=17.000},{ED1=28.600},{ED2=21.600},{EB2=13.500},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=5.000},{EM=6.000},{P=0.750},{D3=21.600},{H=0.800},{A=4.200},{R1=0.800},{R2=0.500},{DA=40.000},{L=60.000},{H2=49.000},{N=7.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
SUB
[mm]
SUE
[mm]
HH
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
AA
[mm]
A1
[mm]
UEPFT201 GB/T7810-1995
2
UEPFT201
12.000
0
28.600
0
6.5
82.000
29.000
63.500
15.000
4.500
UEPFT202 GB/T7810-1995
2
UEPFT202
15.000
0
28.600
0
6.5
82.000
29.000
63.500
15.000
4.500
UEPFT203 GB/T7810-1995
2
UEPFT203
17.000
24
28.600
7.0
6.5
82.000
29.000
63.500
15.000
4.500
UEPFT204 GB/T7810-1995
2
UEPFT204
20.000
27
31.000
8.0
7.5
91.000
34.000
71.500
17.000
4.500
UEPFT205 GB/T7810-1995
2
UEPFT205
25.000
28
31.500
8.5
7.5
96.000
36.000
76.000
19.000
4.500
UEPFT206 GB/T7810-1995
2
UEPFT206
30.000
31
35.700
9.0
9.0
114.000
41.000
90.500
20.000
5.500
UEPFT207 GB/T7810-1995
2
UEPFT207
35.000
33.5
38.900
10.0
9.5
127.000
45.000
100.000
23.000
5.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T7810-1995-ucfu - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z12 - Locking assemblies, type Z12
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GH 5789-86 B - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 A - Hexagon flange bolts-Heavg series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SSK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPG - Cam Pad Guide Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-25-2002 - Tee,screwed-onto,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGP - Guide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGBS - Lifter Guide Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPB - Cam Forced Return Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R110-06 - 4R110-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LFB - Flanged Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LCPH-25 - Rotary Cam Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성