您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 11524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/07_aluminium/so_11524.prj},{NB=SO 11524-12 118.1540.120},{TYPE=SO 11524-12},{MATNR=118.1540.120},{DK=12.00},{BAR=100},{M=M16x1},{SW1=19},{SW2=22},{SW3=22},{L1=28.0},{L2=46.0},{B=16.5},{ZK1=16.0},{ZK2=34.0},{EK=9.0},{KG=4.300},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)},{NDM=16.000},{P=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 11524-10 118.1540.100
SO 11524-10
118.1540.100
10.00
100
M14x1
17
19
19
26.0
43.5
14.5
15.5
33.0
8.0
2.900
AW 6082 (Aluminium)
SO 11524-12 118.1540.120
SO 11524-12
118.1540.120
12.00
100
M16x1
19
22
22
28.0
46.0
16.5
16.0
34.0
9.0
4.300
AW 6082 (Aluminium)
SO 11524-18 118.1540.180
SO 11524-18
118.1540.180
18.00
100
M24x1.5
30
30
30
37.0
56.0
24.5
23.5
42.5
15.0
12.400
AW 6082 (Aluminium)
SO 11524-22 118.1540.220
SO 11524-22
118.1540.220
22.00
64
M28x1.5
32
36
36
41.0
61.0
28.5
24.5
44.5
18.0
15.800
AW 6082 (Aluminium)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CC5OLO O-Lok - Extended male stud elbow
Parker
31.05.2022
DVGE-R EO - Straight male stud plain bearing rotary union
Parker
31.05.2022
SO 51524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
30.04.2024
Parking deck drain
KESSEL
21.11.2022
F63MX Triple-Lok - Swivel male stud
Parker
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表