RE-XXX-XXX - 不锈钢限流器, 公制系列
SFC KOENIG
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander_restrictors/expansion_type_metric_asmtab.prj},{NB=SFC KOENIG RE-060-XXX (040,0200)},{TYPE=RE-060-XXX},{D1=6.0},{L1=6.50},{L2=9.9},{D2=6.00},{L3=6.4},{L4=6.20},{D3=5.3},{D4=4.78},{D5=2.82},{S=3.4},{X=0.0},{PU1=100},{PU2=1000},{XX=2.50},{ASSIMINHS=0.400},{ASSIMAXHS=2.500},{ASSIPRODUCT=2},{ASSIUNIT=1},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4542 (AISI 630)},{O=0.40},{FORM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
套筒材质
ⁿ/ₐ
M2
销材质
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
l1 +/-.15
[mm]
L2
Ref.
[mm]
D2
d2 +.10/-0
[mm]
L3
l3 min.
[mm]
L4
l4 +/-.15
[mm]
D3
d3 max.
[mm]
D4
d4 +0/-.05
[mm]
D5
d5
[mm]
S
Setzweg
[mm]
X
x ±0.3
[mm]
PU1
包装单元
ⁿ/ₐ
PU2
包装单元
ⁿ/ₐ
ZOLLT
海关关税编号
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG RE-040-XXX
RE-040-XXX
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
4.0
4.00
6.0
4.00
3.9
3.71
3.3
2.74
1.57
2.0
0.0
100
1000
73181591011
SFC KOENIG RE-050-XXX
RE-050-XXX
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
5.0
5.50
8.2
5.00
5.4
5.21
4.3
3.73
2.18
2.7
0.0
100
1000
73181591011
SFC KOENIG RE-060-XXX
RE-060-XXX
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
6.0
6.50
9.9
6.00
6.4
6.20
5.3
4.78
2.82
3.4
0.0
100
1000
73181591011
SFC KOENIG RE-070-XXX
RE-070-XXX
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
7.0
7.50
11.6
7.00
7.4
7.21
6.2
5.79
3.58
4.1
0.0
100
1000
73181591011
SFC KOENIG RE-080-XXX
RE-080-XXX
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
8.0
8.50
13.3
8.00
8.4
8.20
7.2
6.78
4.04
4.8
0.0
100
1000
73181591011
SFC KOENIG RE-090-XXX
RE-090-XXX
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
9.0
10.00
15.5
9.00
9.9
9.70
8.2
7.80
4.62
5.5
0.0
100
1000
73181591011
SFC KOENIG RE-100-XXX
RE-100-XXX
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
10.0
11.00
17.1
10.00
10.9
10.72
9.2
8.81
5.20
6.1
0.0
50
250
73181591011
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表