피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G08-500 - Ecrou six pans [Acier 8.8/Brut]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_500.prj},{NB=lypsis_g08_500_1222626},{CODE=1222626},{M=M16},{E=14.8},{PAS=2.00},{S=24},{MD=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
PAS
[mm]
S
[mm]
MD
Diam. Vis
[mm]
lypsis_g08_500_1222620
1222620
M6
5.2
1.00
10
6
lypsis_g08_500_1222622
1222622
M8
6.8
1.25
13
8
lypsis_g08_500_1222623
1222623
M10
8.4
1.50
16
10
lypsis_g08_500_1222624
1222624
M12
10.8
1.75
18
12
lypsis_g08_500_1222625
1222625
M14
12.8
2.00
21
14
lypsis_g08_500_1222626
1222626
M16
14.8
2.00
24
16
lypsis_g08_500_1222627
1222627
M18
15.8
2.50
27
18
lypsis_g08_500_1222628
1222628
M20
18.0
2.50
30
20
lypsis_g08_500_1222629
1222629
M22
19.4
2.50
34
22
lypsis_g08_500_1222630
1222630
M24
21.5
3.00
36
24
lypsis_g08_500_1222631
1222631
M27
23.8
3.00
41
27
lypsis_g08_500_1222632
1222632
M30
25.6
3.50
46
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TCHC 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Partiel]
LYPSIS
13.09.2022
TFHC 05 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Total]
LYPSIS
13.09.2022
TFHC 01 - Vis tête fraisée hexagonale creuse acier 10.9 [Partiel-DIN 7991]
LYPSIS
13.09.2022
Modèle 615651 - Ecrou hexagonal (Hu) - Inox A4L-100 - ISO 4032
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
PG droit Raccord,fixe, mâle, IP 54 laiton nickele - Multitite fittings
Anamet Europe
04.04.2019
A13MHM - Clamp rings
Alfa Laval
08.05.2024
I.SIPHONMANO - Instrumentation Thermomètres SIPHONS COR DE CHASSE inox 316T...
FG INOX
16.02.2017
TNKCP_ - Tank Clamp
Misumi
09.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성