피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ground Helical Racks (KRHGFD)
KHK KOHARA GEAR
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{khk/racks/ground_helical_rack_krhgfd.prj},{NB=KRHGFD2-1000RJ_On},{CN=KRHGFD2-1000RJ},{M=2},{ENT=160},{DH=R},{S=RDR},{A=1005.31},{A2=1011.61},{B=16},{C=25},{D=23.0},{E=10},{F=52.65},{G=180},{NMH=6},{MSS=M6},{H=7.0},{I=11.0},{J=7.0},{MX=2.0},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
ENT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DH
Hand of thread
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
A
Total length
[mm]
A2
[mm]
B
Face width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Height to pitch line
[mm]
E
Mounting hole dimension
[mm]
F
Mounting hole dimension
[mm]
G
Mounting hole dimension
[mm]
NMH
No. of mounting holes
ⁿ/ₐ
MSS
Mounting screw size
[mm]
H
Counterbore depth
[mm]
I
Counterbore diameter
[mm]
J
Counterbore diameter
[mm]
KRHGFD1-500RJ
KRHGFD1-500RJ
1
159
R
RDR
499.51
502.66
8
15
14.0
6
24.76
150
4
M4
4.4
8.0
4.5
KRHGFD1-500LJ
KRHGFD1-500LJ
1
159
L
RDL
499.51
502.66
8
15
14.0
6
24.76
150
4
M4
4.4
8.0
4.5
KRHGFD1.5-500RJ
KRHGFD1.5-500RJ
1.5
106
R
RDR
499.51
504.23
12
20
18.5
8
24.76
150
4
M5
6.0
10.0
6.0
KRHGFD1.5-500LJ
KRHGFD1.5-500LJ
1.5
106
L
RDL
499.51
504.23
12
20
18.5
8
24.76
150
4
M5
6.0
10.0
6.0
KRHGFD2-1000RJ
KRHGFD2-1000RJ
2
160
R
RDR
1005.31
1011.61
16
25
23.0
10
52.65
180
6
M6
7.0
11.0
7.0
KRHGFD2-1000LJ
KRHGFD2-1000LJ
2
160
L
RDL
1005.31
1011.61
16
25
23.0
10
52.65
180
6
M6
7.0
11.0
7.0
KRHGFD2.5-1000RJ
KRHGFD2.5-1000RJ
2.5
128
R
RDR
1005.31
1013.19
20
30
27.5
12
52.65
180
6
M8
8.6
14.0
9.0
KRHGFD2.5-1000LJ
KRHGFD2.5-1000LJ
2.5
128
L
RDL
1005.31
1013.19
20
30
27.5
12
52.65
180
6
M8
8.6
14.0
9.0
KRHGFD3-1000RJ
KRHGFD3-1000RJ
3
106
R
RDR
999.03
1008.88
25
35
32.0
14
49.51
180
6
M10
10.8
17.5
11.0
KRHGFD3-1000LJ
KRHGFD3-1000LJ
3
106
L
RDL
999.03
1008.88
25
35
32.0
14
49.51
180
6
M10
10.8
17.5
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ground Helical Gears (KHG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks (SR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Helical Racks (SRHEF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Helical Racks (KRHGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Helical Racks with Machined Ends (SRHF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Helical Gears (SH)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Helical Racks (ZSTP)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Heat Treated Ground Helical Racks (ZSTD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Helical Racks (KRHG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Helical Racks (SRH)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel Screw Gears (SN)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
linear guide - lsh_series_combined
AirTAC
05.01.2024
Ground Helical Gears (KHG-E)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
Quenching racks (SRF-HL)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성