피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Blueglobe CLEAN Plus - metric connection thread
Hugro
Hygiene - Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/hygiene_kabelverschraubungen/blueglobe_clean_plus.prj},{NB=HUGRO 103.2515.CP(15)},{A=M25x1,5},{ANDM=25},{P=1.500},{MATERIAL=1.4305-Edelstahl},{D=10.0},{INFO=INFO PDF},{DICHT=15-12},{G=15.0},{DICHTMAX=20.000},{DICHTOI=20 -15.5},{C=27},{C2=23},{E=17.3},{F=20.2},{K=M28x1.5},{SW1=24},{SW2=30},{E2=33.4},{VE=5},{C1=29},{KNDM=30},{ZTN=73181900},{GPS=0.0662}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
[mm]
C
Build height
[mm]
C2
Build height
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
SW1
Spanner-width
[mm]
SW2
Spanner-width
[mm]
E2
Diameter
[mm]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
HUGRO 103.1507.CP
103.1507.CP
M12x1,5
Stainless steel
7.0
7-5
19
15
6.0
8.2
M14x1.5
10
17
19.4
5
73181900
0.0278
HUGRO 103.1709.CP
103.1709.CP
M16x1,5
Stainless steel
9.0
9-7
21
18
9.3
11.2
M18x1.5
14
20
23.4
5
73181900
0.0407
HUGRO 103.2012.CP
103.2012.CP
M20x1,5
Stainless steel
9.0
12-9
27
21
12.3
14.1
M22x1.5
19
24
27.4
5
73181900
0.0608
HUGRO 103.2515.CP
103.2515.CP
M25x1,5
Stainless steel
10.0
15-12
27
23
17.3
20.2
M28x1.5
24
30
33.4
5
73181900
0.0662
HUGRO 103.2518.CP
103.2518.CP
M25x1,5
Stainless steel
10.0
18-15
27
23
17.3
20.2
M28x1.5
24
30
33.4
5
73181900
0.0651
HUGRO 103.3221.CP
103.3221.CP
M32x1,5
Stainless steel
12.0
21-18
27
24
21.3
26.0
M34x1.5
30
36
39.4
5
73181900
0.1180
HUGRO 103.3223.CP
103.3223.CP
M32x1,5
Stainless steel
12.0
23-20
27
24
21.3
26.0
M34x1.5
30
36
39.4
5
73181900
0.1160
HUGRO 103.4026.CP
103.4026.CP
M40x1,5
Stainless steel
22.5
26-23
32
28
28.5
33.0
M42x1.5
36
45
48.4
4
73181900
0.1721
HUGRO 103.4029.CP
103.4029.CP
M40x1,5
Stainless steel
22.5
29-26
32
28
28.5
33.0
M42x1.5
36
45
48.4
4
73181900
0.1694
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Blueglobe TRI CLEAN Plus - metrische Anschlussgewinde
Hugro
20.12.2021
blueglobe TRI HT - Metric
Pflitsch
27.03.2023
Progress-S4/ HT - Cable gland high-grade steel 1,4435 acid-proof for high t...
Hugro
23.12.2021
R0234 - Demountable guide bush - B7SS
PlaSteel
17.06.2021
VariaPro Rail Metr. - Cable glands for special applications
Hummel
10.03.2021
BN 22314 - Cable glands
Bossard Catalog
31.10.2023
Progress M/BS - Cable Glands with bending trumpet
Hugro
23.12.2021
Blue Globe-S2 - Metric thread
Hugro
23.12.2021
WAZU-EMV - Kabelverschraubung Messing vernickelt
Hugro
23.12.2021
Progress-M/ HT - Cable gland brass for high temperatures with PG and metric...
Hugro
23.12.2021
SYNTEC-M - Cable Glands brass with metric entry thread
Hugro
19.06.2023
Blue Globe-Ms - Cable gland with metric thread
Hugro
20.12.2021
WAZU-WKS - Angle cable gland with spiral bend protection
Hugro
12.09.2023
SKINTOP (Metrisch) - Cable gland plastic with metric connecting thread
Hugro
23.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성