피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HB4-7-2002 - Reducer,flared tube
Chinese Manufacturers
FENGWU
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/fengwu/hb4-7-2002.prj},{NB=HB4-7-25X28},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=25},{D01=28},{DN=-},{DN1=-},{D=25.0},{D1=26.4},{D2=36.0},{M=M39X2},{DD=39},{P=2.0},{H=8.5},{T=22},{D3=28.0},{D4=29.4},{D5=36.0},{M1=M39X2},{DD1=39},{P1=2.0},{H1=6.5},{T1=22},{L=60},{L2=30},{DD2=47.4},{S=41},{MAL=9},{MST=25.07}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SERIES
ⁿ/ₐ
D0
dia. of tube;supposition
[mm]
D01
dia. of tube;supposition
[mm]
DN
dia. of tube;supposition
[mm]
DN1
dia. of tube;supposition
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
DD
[mm]
P
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
M1
[mm]
DD1
[mm]
P1
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
DD2
approximation
[mm]
S
[mm]
MAL
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
[mm]
MST
weight of 100 pieces of steel in theory
[mm]
HB4-7-2X3
1
2
3
-
-
2.0
3.0
6.5
M8X1
8
1.0
3.5
10
3.0
4.0
8.5
M10X1
10
1.0
4.0
11
30
15
13.8
12
0.46
1.28
HB4-7-2X4
1
2
4
-
-
2.0
3.0
6.5
M8X1
8
1.0
3.5
10
4.0
5.0
10.5
M12X1
12
1.0
5.0
12
32
17
16.2
14
0.66
1.84
HB4-7-3X4
1
3
4
-
-
3.0
4.0
8.5
M10X1
10
1.0
4.0
11
4.0
5.0
10.5
M12X1
12
1.0
5.0
12
33
17
16.2
14
0.73
2.03
HB4-7-3X6
1
3
6
-
-
3.0
4.0
8.5
M10X1
10
1.0
4.0
11
6.0
7.0
12.5
M14X1
14
1.0
5.0
12
33
17
19.6
17
0.93
2.59
HB4-7-4X6
1
4
6
-
-
4.0
5.0
11.0
M12X1
12
1.0
5.0
12
6.0
7.0
12.5
M14X1
14
1.0
5.0
12
34
17
19.6
17
1.02
2.84
HB4-7-4X8
1
4
8
-
-
4.0
5.0
11.0
M12X1
12
1.0
5.0
12
8.0
9.0
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
13
35
18
19.6
17
1.12
3.12
HB4-7-4X10
1
4
10
-
-
4.0
5.0
11.0
M12X1
12
1.0
5.0
12
10.0
11.0
15.8
M18X1.5
18
1.5
5.0
15
38
21
21.9
19
1.36
3.79
HB4-7-6X8
1
6
8
-
-
6.0
7.0
13.0
M14X1
14
1.0
5.0
12
8.0
9.0
14.5
M16X1
16
1.0
5.0
13
35
18
19.6
17
1.18
3.29
HB4-7-6X10
1
6
10
-
-
6.0
7.0
13.0
M14X1
14
1.0
5.0
12
10.0
11.0
15.8
M18X1.5
18
1.5
5.0
15
38
21
21.9
19
1.42
3.96
HB4-7-6X12
1
6
12
-
-
6.0
7.0
13.0
M14X1
14
1.0
5.0
12
12.0
13.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
39
21
27.7
24
2.08
5.79
HB4-7-8X10
1
8
10
-
-
8.0
9.0
15.0
M16X1
16
1.0
5.0
13
10.0
11.0
15.8
M18X1.5
18
1.5
5.0
15
39
21
21.9
19
1.49
4.15
HB4-7-8X12
1
8
12
-
-
8.0
9.0
15.0
M16X1
16
1.0
5.0
13
12.0
13.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
40
22
27.7
24
2.19
6.1
HB4-7-8X14
1
8
14
-
-
8.0
9.0
15.0
M16X1
16
1.0
5.0
13
14.0
15.2
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.0
17
42
22
31.2
27
2.8
7.8
HB4-7-10X12
1
10
12
-
-
10.0
11.0
16.0
M18X1.5
18
1.5
5.0
15
12.0
13.0
19.8
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
43
22
34.6
24
2.33
6.49
HB4-7-10X14
1
10
14
-
-
10.0
11.0
16.0
M18X1.5
18
1.5
5.0
15
14.0
15.2
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.0
17
45
23
31.2
27
2.88
8.02
HB4-7-10X16
1
10
16
-
-
10.0
11.0
16.0
M18X1.5
18
1.5
5.0
15
16.0
17.2
24.8
M27X1.5
27
1.5
6.5
18
46
23
34.6
30
3.53
9.83
HB4-7-12X14
1
12
14
-
-
12.0
13.0
20.0
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
14.0
15.2
21.8
M24X1.5
24
1.5
6.0
17
46
23
31.2
27
3.23
9
HB4-7-12X16
1
12
16
-
-
12.0
13.0
20.0
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
16.0
17.2
24.8
M27X1.5
27
1.5
6.5
18
47
24
34.6
30
3.86
10.75
HB4-7-12X18
1
12
18
-
-
12.0
13.0
20.0
M22X1.5
22
1.5
6.0
16
18.0
19.2
27.8
M30X1.5
30
1.5
7.5
19
49
24
36.9
32
4.78
13.32
HB4-7-14X16
1
14
16
-
-
14.0
15.2
22.0
M24X1.5
24
1.5
6.0
17
16.0
17.2
24.8
M27X1.5
27
1.5
6.5
18
48
24
34.6
30
3.76
10.47
HB4-7-14X18
1
14
18
-
-
14.0
15.2
22.0
M24X1.5
24
1.5
6.0
17
18.0
19.2
27.8
M30X1.5
30
1.5
7.5
19
50
26
36.9
32
4.79
13.34
HB4-7-16X18
1
16
18
-
-
16.0
17.2
25.0
M27X1.5
27
1.5
6.5
18
18.0
19.2
27.8
M30X1.5
30
1.5
7.5
19
51
26
36.9
32
5.15
14.35
HB4-7-16X20
1
16
20
-
-
16.0
17.2
25.0
M27X1.5
27
1.5
6.5
18
20.0
21.2
30.0
M33X2
33
2.0
8.0
21
54
29
41.6
36
6.3
17.55
HB4-7-18X20
1
18
20
-
-
18.0
19.2
28.0
M30X1.5
30
1.5
7.5
19
20.0
21.2
30.0
M33X2
33
2.0
8.0
21
55
29
41.6
36
6.7
18.66
HB4-7-18X22
1
18
22
-
-
18.0
19.2
28.0
M30X1.5
30
1.5
7.5
19
22.0
23.4
30.0
M33X2
33
2.0
6.5
21
55
29
41.6
36
6.32
17.61
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-8-2002 - Union,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-4-2002 - Union,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
08B-2 - 08B-2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
08B-1 - 08B-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-9-2002 - Reducer,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-6-2002 - Union,with flange,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB802-88 - Acorn nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SSK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z13B - Locking assemblies, type Z13B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-1 - CB-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-30-2002 - Cross,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 84-88 - Square set screws with cup point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성