피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 8140-1A - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
7 Thread repair & inserts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/7_thread_repair_and_inserts/din_8140_a.prj},{NB=Gewindeeinsatz DIN 8140 A A M20x30 71110.200.030(High)},{CNSORDERNO=71110.200.030},{D=20.000},{L1=30.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=0},{FABNETWEIGHT=19.400},{D1=4.917},{P=2.500},{L1N=2.500},{AZW=10.000},{DAMIN=7.600},{DA=24.200},{D2=20.750},{L3=41.200},{L4=30.000},{L2=27.500},{L6=36.300},{L5=0.600},{NENNID=A 12x8x45},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 8140-1A},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Wire thread},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492908650},{INTRASTATCODE=82051000},{ECLASS=23-10-05-90},{UNSPSC=31162802},{ETIM=EC002155},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Thread diameter
[mm]
L1
Length
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
P
Threaded pitch
ⁿ/ₐ
AZW
Number of windings
ⁿ/ₐ
DA
Outer diameter max.
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
ⁿ/ₐ
L3
Length min.
ⁿ/ₐ
GW
Mounting thread according to DIN 8140-2
ⁿ/ₐ
L5
Length
[mm]
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.030.004
A 12x8x45
3.000
4.500
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00010
Y
8715492908377
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
0.500
6.300
4.000
3.200
7.300
EG M3
0.100
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.040.004
A 12x8x45
4.000
4.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00013
Y
8715492908391
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
0.700
3.700
5.350
4.200
7.800
EG M4
0.200
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.040.006
A 12x8x45
4.000
6.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00020
Y
8715492908407
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
0.700
6.100
5.350
4.200
9.800
EG M4
0.200
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.040.008
A 12x8x45
4.000
8.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00025
Y
8715492908414
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
0.700
8.400
5.350
4.200
11.800
EG M4
0.200
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.050.005
A 12x8x45
5.000
5.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00023
Y
8715492908421
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
0.800
4.300
6.600
5.200
9.200
EG M5
0.200
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.050.007
A 12x8x45
5.000
7.500
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00039
Y
8715492908438
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
0.800
6.900
6.600
5.200
11.700
EG M5
0.200
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.050.010
A 12x8x45
5.000
10.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00035
Y
8715492908445
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
0.800
9.700
6.600
5.200
14.200
EG M5
0.200
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.060.006
A 12x8x45
6.000
6.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00040
Y
8715492908452
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
1.000
4.200
7.850
6.300
11.100
EG M6
0.300
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.060.009
A 12x8x45
6.000
9.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00068
Y
8715492908469
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
1.000
6.900
7.850
6.300
14.100
EG M6
0.300
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.060.012
M3X4,5
6.000
12.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00070
Y
8715492908476
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
1.000
9.600
7.850
6.300
17.100
EG M6
0.300
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.060.018
A 12x8x45
6.000
18.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00070
Y
8715492908483
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
1.000
14.600
7.850
6.300
23.100
EG M6
0.300
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.070.010
A 12x8x45
7.000
10.500
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00090
Y
8715492908490
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
1.000
8.200
8.900
7.300
15.600
EG M7
0.300
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.080.008
A 12x8x45
8.000
8.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00096
Y
8715492908506
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
1.250
4.700
10.100
8.400
14.200
EG M8
0.300
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.080.012
A 12x8x45
8.000
12.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00153
Y
8715492908513
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
1.250
7.400
10.100
8.400
18.200
EG M8
0.300
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.080.016
A 12x8x45
8.000
16.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00204
Y
8715492908520
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
1.250
10.600
10.100
8.400
22.200
EG M8
0.300
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.100.010
A 12x8x45
10.000
10.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00179
Y
8715492908537
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
1.500
5.000
12.500
10.500
17.300
EG M10
0.400
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.100.015
M4X4
10.000
15.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00281
Y
8715492908544
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
1.500
8.100
12.500
10.500
22.300
EG M10
0.400
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.100.020
M4X6
10.000
20.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00375
Y
8715492908551
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
1.500
11.200
12.500
10.500
27.300
EG M10
0.400
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.120.012
M4X8
12.000
12.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00360
Y
8715492908568
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
1.750
5.200
14.800
12.500
20.300
EG M12
0.400
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.120.018
A 12x8x45
12.000
18.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00463
Y
8715492908575
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
1.750
8.400
14.800
12.500
26.300
EG M12
0.400
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.120.024
M5X5
12.000
24.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00648
Y
8715492908582
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
1.750
11.700
14.800
12.500
32.300
EG M12
0.400
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.140.021
M5X7,5
14.000
21.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00740
Y
8715492908599
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
2.000
8.800
17.200
14.500
30.300
EG M14
0.500
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.140.028
M5X10
14.000
28.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00900
Y
8715492908605
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
2.000
12.000
17.200
14.500
37.300
EG M14
0.500
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.160.016
A 12x8x45
16.000
16.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00606
Y
8715492908612
82051000
23-10-05-90
31162802
EC002155
2.000
6.500
19.400
16.500
25.300
EG M16
0.500
Gewindeeinsatz DIN 8140 A...
71110.160.024
M6X6
16.000
24.000
Fabory
DIN 8140-1A
Metric thread
Wire thread
Stainless steel
A2
0.00980
Y
8715492908629
82051000
23-11-09-01
31162802
EC002155
2.000
10.100
19.400
16.500
33.300
EG M16
0.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 8140 - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 8140-1 B - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 Z - Cross recessed raised cheese head screws Z
Fabory
13.02.2023
BN 910 - Wire threaded inserts with tang with free running thread (~DIN 814...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7965 - Screwed inserts
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
TRISERT ® - for thermoplastics - Threaded inserts for thermoplastics or the...
KVT Fastening
22.12.2023
HELICOIL® Tangfree Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
Coils - StarCoilFREE (DIN 8140-1)
Honsel-Group
08.12.2020
24000 - Trapezoidal thread spindles single-start, RH or LH thread
norelem
30.04.2024
B0141 - Threaded inserts self-tapping with cutting slot
Blohm
08.05.2024
HELICOIL® Tangfree Free Running thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
CFM-TR-A - ELESA-Hinges
Elesa
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성