피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
RQMR - Reducer for tubing clamp RQM
Flexa
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqmr.prj},{NB=FLEXA RQMR 15605042221},{AUS=1},{VERS1=2},{AD=42.5},{B=21.2},{BN=1.500},{BNT=37.000},{R=1.000},{R1=0.500},{R2=1.500},{GEW=1.80},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
B
Inner-ø (AD2)
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQMR 15605028213
15605028213
28.5
13.0
0.88
10
FLEXA RQMR 15605028215
15605028215
28.5
15.8
0.80
10
FLEXA RQMR 15605028221
15605028221
28.5
21.2
0.63
10
FLEXA RQMR 15605042215
15605042215
42.5
15.8
2.10
10
FLEXA RQMR 15605042221
15605042221
42.5
21.2
1.80
10
FLEXA RQMR 15605042228
15605042228
42.5
28.5
1.60
10
FLEXA RQMR 15605042234
15605042234
42.5
34.5
1.10
10
FLEXA RQMR 15605054228
15605054228
54.5
28.5
3.50
10
FLEXA RQMR 15605054234
15605054234
54.5
34.5
3.00
10
FLEXA RQMR 15605054242
15605054242
54.5
42.5
2.30
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQMR Kabel - Reducer for cables with tubing clamp RQM
Flexa
22.03.2022
RQM - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for stra...
Flexa
22.03.2022
RQM2 - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for str...
Flexa
22.03.2022
RQMS - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for str...
Flexa
22.03.2022
RQMR-MOVE - Moveable insert for heavy tubing clamp RQM
Flexa
01.03.2022
RQS - One-piece tubing holder with through hole for fastening by screws. Ri...
Flexa
06.12.2023
RQGST-M - Plastic connector, quick type straight, connection to solid tube ...
Flexa
22.03.2022
ROHRflex PA6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
06.12.2023
RQGK-M - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-pla...
Flexa
06.12.2023
Hexagonal Nut - TGM-SKM
Neff Gewindetriebe
13.05.2024
RQHG - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixi...
Flexa
06.12.2023
ROHRflex PA6 L - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
06.12.2023
RQM4 - Heavy tubing holder with fastening bore holes, ribbed fixing for str...
Flexa
22.03.2022
RQPRO - Heavy abrasion protection incl. stainless steel screws
Flexa
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성