피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 43699 - Federringe für Zylinderschrauben
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_43699.prj},{NB=Federring DIN 43699 5 37260.100.001(High)},{CNSORDERNO=37260.100.001},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=2.750},{DA=10.2},{DW=18.200},{S=2.500},{H=5.000},{R=1.200},{NENNID=M10},{D=10},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 43699},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=For switchgear plants},{TYPE=Helical spring lock washer},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=DIN267-26},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=BS4464 A},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492767479},{INTRASTATCODE=73182100},{ECLASS=},{UNSPSC=31161811},{ETIM=EC002345},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=For nom. size=M5;d1 (min.)=5.1;d2 (max.)=8.8;s=1.6},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Thread max.
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter of bearing area max.
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
H
Height max.
[mm]
R
Radius
[mm]
Federring DIN 43699 4
37260.060.001
M6
6
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Helical spring lock washe...
Steel
DIN267-26
Zinc plated
0.00118
BS4464 A
Y
8715492767455
73182100
31161811
EC002345
6.1
12.100
2.000
4.000
0.600
Federring DIN 43699 4.4
37260.080.001
M8
8
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Helical spring lock washe...
Steel
Zinc plated
0.00190
Y
8715492767462
73182100
23-10-05-90
31161811
EC002345
8.2
15.200
2.200
4.400
0.800
Federring DIN 43699 5
37260.100.001
M10
10
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Helical spring lock washe...
Steel
DIN267-26
Zinc plated
0.00275
BS4464 A
Y
8715492767479
73182100
31161811
EC002345
10.2
18.200
2.500
5.000
1.200
Federring DIN 43699 7
37260.120.001
M12
12
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Helical spring lock washe...
Steel
Zinc plated
0.00633
Y
8715492767486
73182100
23-10-05-90
31161811
EC002345
12.2
22.200
3.500
7.000
1.200
Federring DIN 43699 8
37260.160.001
M16
16
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Helical spring lock washe...
Steel
Zinc plated
0.01150
Y
8715492767493
73182100
23-10-05-90
31161811
EC002345
16.2
28.200
4.000
8.000
1.200
Federring DIN 43699 10
37260.200.001
M20
20
Fabory
DIN 43699
For switchgear plants
Helical spring lock washe...
Steel
DIN267-26
Zinc plated
0.02050
BS4464 A
Y
8715492767509
73182100
31161811
EC002345
20.2
34.200
5.000
10.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7980 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
DryLin® ZLW 1040 - Belt Drive
igus
12.09.2022
23830 - Axial ball bearing FAG single direction
norelem
30.04.2024
SKF®-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
SKF®-RKULG-3-17-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings SKF
MÄDLER
29.04.2024
DIN 471-SR-FST - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material feather steel ...
MÄDLER
26.04.2024
HA41-TDQ - Aluminum Alloy Profile Universal Fastener-Spring Washer-Spring W...
SRD-FA
04.04.2023
DIN 7980 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7980 V2 - Federringe für Zylinderschrauben
Fabory
13.02.2023
R54 Spring washers - DME - Euro-Standard DIN 7980
D-M-E
27.05.2024
BN 670 - Flat washers without chamfer (DIN 125 A; ~ISO 7089; VSM 13904), st...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN ≈3404 A - Lubricating nipple button head G
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성