피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
C.FOT - Cartridge for FOT Filters
Gamavuoto
FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/filtri/cartucce.prj},{NB=C.FOT150-05},{SHA256=dSSCkAue7dcPC1+EFEGCwvlEVDfo+dUZAmNTGaI7Gg4=},{INAME=c2efot1502d05},{NAME=c.fot150-05},{NNCUSTOM=C.FOT},{NTCUSTOM=Cartuccia per Filtro FOT},{NBCUSTOM=C.FOT150-05},{LINACUSTOM=C.FOT150-05},{STEPFILE=C_FOT150-05},{PNGFILE=C_FOT},{DWGFILE=C_FOT},{CODE=C.FOT150-05},{A=70},{B=125},{C=45},{D=-},{NOTA=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
A
Ø Ext.
[mm]
B
H
[mm]
C
Ø Int.
[mm]
D
Ø Int. Low.
[mm]
NOTA
Note
ⁿ/ₐ
C.FAT007
C.FAT007
35
34
6
10
-
C.FAT015
C.FAT015
58
34
16
25
-
C.FAT018
C.FAT018
58
67
16
25
-
C.FAT035
C.FAT035
74
67
16
25
-
C.FAT200
C.FAT200
95
160
39
49
-
C.FAT250
C.FAT250
95
160
51
56
-
C.FB1
C.FB1
98
71
60
-
-
C.FB2G
C.FB2G
126
125
65
-
-
C.FB3-4
C.FB3-4
64
68
38
-
Closed back
C.FB3-8
C.FB3-8
50
59
23
-
Closed back
C.FB3
C.FB3
126
156
65
-
-
C.FB4
C.FB4
153
222
89
-
-
C.FB7
C.FB7
227
276
170
-
-
C.FOT150-05
C.FOT150-05
70
125
45
-
-
C.FOT150-07
C.FOT150-07
70
172
45
-
-
C.FOT150-10
C.FOT150-10
70
250
45
-
-
C.FOT150-20
C.FOT150-20
70
505
45
-
-
C.FOT200-05
C.FOT200-05
70
125
45
-
-
C.FOT200-07
C.FOT200-07
70
172
45
-
-
C.FOT200-10
C.FOT200-10
70
250
45
-
-
C.FOT200-20
C.FOT200-20
70
505
45
-
-
C.FOT250-10
C.FOT250-10
70
250
57
-
-
C.FOT250-20
C.FOT250-20
70
505
57
-
-
C.FOT300-10
C.FOT300-10
70
250
57
-
-
C.FOT300-20
C.FOT300-20
70
505
57
-
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FA - Aluminium vacuum filters
Gamavuoto
20.05.2021
Model 5946 - ANSI Sch 10S cap - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Pi 200 - Line filter - Nominal size up to 90 / Nominal pressure 32/63 bar (...
Industrial Filtration
28.11.2023
MS4D - Filter cartridge
Festo
29.08.2023
FB - Vacuum filters with hook opening
Gamavuoto
20.05.2021
Model 5627 - ISO pipe cap, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5618 - ISO concentric reducer, thickness 2 mm - Stainless steel 1.430...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
PFEL - Filter cartridge
Festo
29.08.2023
FAL - In-Line Filter with Replaceable Cartridge
Gamavuoto
20.05.2021
FS - Siphon filters
Gamavuoto
20.05.2021
FPP - Plastic Polycarbonate Vacuum filters
Gamavuoto
20.05.2021
FOT - Polycarbonate Vacuum filters
Gamavuoto
20.05.2021
Brass cartridge with thread (r26)
Metalwork
21.07.2022
SFD - Clean Air Filter
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성