您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD47RS - 固定环-D型开口型-分离型
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd47s_asmtab.prj},{NB=BD47SN-D16},{SC=BD47SN},{FT=Separation type},{MNS=45},{NDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=2 hexagonal socket head cap screws stainless steel},{D=16},{D1=40},{T=15},{M=M6},{DD=7.0},{R=6.0},{F1=17.0},{M1=M5},{P=12},{HH=7},{W=1.5},{L=13.0},{F=8},{C=0.5},{E=12},{INFOTEXT=website},{MM=6},{MM1=5},{PPATH=bd47s-fnu/bd47s_assemblies/bd47s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
FT
固定类型
ⁿ/ₐ
MNS
材质国标
ⁿ/ₐ
NDS
材质日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
F1
[mm]
M1
[mm]
P
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
BD47SF-D8
BD47SF-D8
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
30
15
M5
5.5
4.5
13.0
M3
8
7
1.5
10.0
6
0.5
8
BD47SF-D10
BD47SF-D10
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47SF-D12
BD47SF-D12
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47SF-D13
BD47SF-D13
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
13
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47SF-D15
BD47SF-D15
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
0.5
12
BD47SF-D16
BD47SF-D16
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
16
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
0.5
12
BD47SF-D18
BD47SF-D18
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
18
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0.5
0
BD47SF-D20
BD47SF-D20
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
20
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0.5
13
BD47SF-D25
BD47SF-D25
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
25
50
15
M6
7.0
6.0
21.0
M5
20
10
1.5
18.0
10
0.5
16
BD47SF-D30
BD47SF-D30
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
30
55
15
M6
7.0
6.0
23.5
M6
21
10
1.5
20.0
10
1.0
18
BD47SF-D35
BD47SF-D35
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
35
60
15
M6
7.0
6.0
26.0
M6
23
10
2.0
23.0
12
1.0
0
BD47SF-D40
BD47SF-D40
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
40
70
18
M8
9.0
7.0
30.0
M6
26
12
2.0
26.0
13
1.0
0
BD47SF-D50
BD47SF-D50
BD47SF
Separation type
45
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
50
85
22
M10
11.0
9.0
37.0
M8
28
13
3.0
32.0
16
1.0
0
BD47SN-D8
BD47SN-D8
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
8
30
15
M5
5.5
4.5
13.0
M3
8
7
1.5
10.0
6
0.5
8
BD47SN-D10
BD47SN-D10
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
10
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47SN-D12
BD47SN-D12
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
12
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47SN-D13
BD47SN-D13
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
13
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47SN-D15
BD47SN-D15
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
15
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
0.5
12
BD47SN-D16
BD47SN-D16
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
16
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
0.5
12
BD47SN-D18
BD47SN-D18
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
18
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0.5
0
BD47SN-D20
BD47SN-D20
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
20
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0.5
13
BD47SN-D25
BD47SN-D25
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
25
50
15
M6
7.0
6.0
21.0
M5
20
10
1.5
18.0
10
0.5
16
BD47SN-D30
BD47SN-D30
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
30
55
15
M6
7.0
6.0
23.5
M6
21
10
1.5
20.0
10
1.0
18
BD47SN-D35
BD47SN-D35
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
35
60
15
M6
7.0
6.0
26.0
M6
23
10
2.0
23.0
12
1.0
0
BD47SN-D40
BD47SN-D40
BD47SN
Separation type
45
S45C
无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉不锈钢
40
70
18
M8
9.0
7.0
30.0
M6
26
12
2.0
26.0
13
1.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表