您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 1587 - Edelstahl A4
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskant-Hutmuttern
DIN 1587 - Sechskant-Hutmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944550/640944556/640944673.prj},{NB=1587A416},{ARTIKELNUMMER=1587A416},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/0b/9b/din_1587_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=17.30},{DAMIN=16},{DD=M 16},{DKMAX=23.0},{DWMIN=22.5},{EMINA=26.75},{EMINB=26.17},{G2MAX=7.3},{HMAX=28},{MMAX=13.0},{MMIN=12.30},{STEIGUNGP=2.00},{R=11,5},{SMAX=24},{SMINA=23.67},{SMINB=23.16},{TMAX=21.42},{TMIN=20.58},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
G2MAX
g2 max.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
R
r
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1587A45
1587A45
23-11-07-01
5.75
5
M 5
7.5
6.9
8.79
8.63
10
4.0
3.70
0.80
3,75
8
7.78
7.64
7.79
7.21
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A410
1587A410
23-11-07-01
10.80
10
M 10
15.0
14.6
17.77
17.59
18
8.0
7.64
1.50
7,5
16
15.73
15.57
13.35
12.65
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A427
1587A427
23-11-07-01
M 27
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A46
1587A46
23-11-07-01
6.75
6
M 6
9.5
8.9
11.05
10.89
12
5.0
4.70
1.00
4,75
10
9.78
9.64
8.29
7.71
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A412
1587A412
23-11-07-01
13.00
12
M 12
17.0
16.6
20.03
19.85
6.4
22
10.0
9.64
1.75
8,5
18
17.73
17.57
16.35
15.65
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A43
1587A43
23-11-07-01
M 3
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A416
1587A416
23-11-07-01
17.30
16
M 16
23.0
22.5
26.75
26.17
7.3
28
13.0
12.30
2.00
11,5
24
23.67
23.16
21.42
20.58
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A420
1587A420
23-11-07-01
21.60
20
M 20
28.0
27.7
33.53
32.95
9.3
34
16.0
14.90
2.50
14
30
29.67
29.16
26.42
25.58
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A44
1587A44
23-11-07-01
4.60
4
M 4
6.5
5.9
7.66
7.50
8
3.2
2.90
0.70
3,25
7
6.78
6.64
5.74
5.26
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A48
1587A48
23-11-07-01
8.75
8
M 8
12.5
11.6
14.38
14.20
15
6.5
6.14
1.25
6,25
13
12.73
12.57
11.35
10.65
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A418
1587A418
23-11-07-01
19.50
18
M 18
26.0
24.9
30.14
29.56
9.3
32
15.0
14.30
2.50
13
27
26.67
26.16
25.42
24.58
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A422
1587A422
23-11-07-01
23.70
22
M 22
33.0
31.4
37.72
37.29
9.3
39
18.0
16.90
2.50
16,5
34
33.38
33.00
29.42
28.58
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A430
1587A430
23-11-07-01
M 30
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A414
1587A414
23-11-07-01
15.10
14
M 14
20.0
19.6
23.35
22.78
7.3
25
11.0
10.30
2.00
10
21
20.67
20.16
18.35
17.65
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 1587A424
1587A424
23-11-07-01
25.90
24
M 24
34.0
33.3
39.98
39.55
10.7
42
19.0
17.70
3.00
17
36
35.38
35.00
31.50
30.50
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6331 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 439 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN6330 - Stainless steel-Hexagon nuts Type B
Berger Tools
29.05.2023
DIN 6334 - Hexagon extension nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 931 (ISO 4014) - FN 113 - rostfrei A4 - Hexagon head bolts with shank, ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 1587 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
DIN 1587 - Steel 6 AU zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
RE.FF-N - Injected polyurethane wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 986 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
V.2BORM - HEXAGON FORMED CAP NUTS DIN 1587 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S...
FG INOX
25.04.2023
DIN 1587 - Steel 6 AU
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表