피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Mounting Clamps - OAW/PWO Series - (Americas)
Parker Accumulator and Cooler Division
Mounting Clamps - OAW/PWO Series - (Americas)
Powered by
CAD모델 선택
{parkeracd/mounting20clamps20-20oaw2fpwo20series20-2028americas29/mounting20clamps20-20oaw2fpwo20series20-2028americas29.prj},{NB=A2130052},{PN=A2130052},{SN=Mounting Clamps - OAW/PWO Series - (Americas)},{SCV=ACD-CLP},{DIVID=687399},{DIVNAME=Accumulator & Cooler Division - Americas},{COMPANY=Parker Hannifin},{DEFAULTSORTATTR=2539}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SN
Series Name
ⁿ/ₐ
SCV
Series Code
ⁿ/ₐ
DIVID
Division ID
ⁿ/ₐ
DIVNAME
Division Name
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
A2130002
A2130002
Mounting Clamps - OAW/PWO...
ACD-CLP
687399
Accumulator & Cooler Divi...
Parker Hannifin
A2130022
A2130022
Mounting Clamps - OAW/PWO...
ACD-CLP
687399
Accumulator & Cooler Divi...
Parker Hannifin
A2130052
A2130052
Mounting Clamps - OAW/PWO...
ACD-CLP
687399
Accumulator & Cooler Divi...
Parker Hannifin
A2130062
A2130062
Mounting Clamps - OAW/PWO...
ACD-CLP
687399
Accumulator & Cooler Divi...
Parker Hannifin
A2130082
A2130082
Mounting Clamps - OAW/PWO...
ACD-CLP
687399
Accumulator & Cooler Divi...
Parker Hannifin
A2130102
A2130102
Mounting Clamps - OAW/PWO...
ACD-CLP
687399
Accumulator & Cooler Divi...
Parker Hannifin
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Water Oil Cooler - Brazed Plate OAW Series - (Americas)
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
Diaphragm Accumulators - AD Series - (Americas)
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
Rear-Mount Oil Cooler Accessories - (Americas)
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
2480.00.70.BS - Mounting clamp for pressure reservoir
FIBRO
21.07.2023
DKJ 45 (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone
VOSS
13.03.2024
Integrated Pressure Bypass Kit for Air Oil Coolers - (Americas)
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
Rear-Mount Oil Cooler - ULRM Series - (Americas)
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
Water Oil Cooler - Shell & Tube ST Series - (Americas)
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
TG Series - LSHT Torqmotors™ and Nichols™ Motors
Parker Hydraulic Pump & Motor Division
09.03.2022
2480.00.70. - Pressure reservoir
FIBRO
21.07.2023
AMF 6919S - Accumulator
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
Bottom and Top Repairable - Bladder Accumulators
Parker Accumulator and Cooler Division
08.10.2021
HCS-RAD V - HALFEN Pipe clamp assembly set HCS-RADV
Halfen
02.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성