피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESVS - Stop ends, ESVS, metric
WISKA
Stainless steel cable glands and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/edel_kabelver_hyg_zubehoer/esvs.prj},{NB=ESVS 25 10065463},{CNSORDERNO=10065463},{DA=27.0},{TL=11.0},{L=7.0},{WEIGHT=0.016},{MP=1.92},{NDM=25.000},{B=2.000},{C=2.000},{DI=21.500},{DK=23.100},{DN=26.000},{E=27.000},{F=0.5},{H=11.000},{L2=1.000},{N=1.000},{S=1.5},{T=7.500},{L1=15.0},{TYP=ESVS 25},{D=M25x1.5},{CNSMAT=Stainless steel A2 (1.4305)},{SGE=IP54},{CNSQUANTITY=10},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Edelstahl - 1.4404},{BAD656=Ja},{BAA351=stahl},{AAS484=Nein},{AAC108=IP54},{W=0.016},{TC=ESVS 25},{TOS=Bright},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10065463/esvs-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10065463/esvs-25.html},{AAS460=M25},{AAO677=Wiska}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
DA
Diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESVS 12 10065460
10065460
ESVS 12
M12x1.5
14.0
7.5
5.0
Stainless steel A2 (1.430...
IP54
10
0.004
WISKA ESVS 16 10065461
10065461
ESVS 16
M16x1.5
18.0
8.0
5.0
Stainless steel A2 (1.430...
IP54
10
0.004
WISKA ESVS 20 10065462
10065462
ESVS 20
M20x1.5
22.0
9.5
6.5
Stainless steel A2 (1.430...
IP54
10
0.007
WISKA ESVS 25 10065463
10065463
ESVS 25
M25x1.5
27.0
11.0
7.0
Stainless steel A2 (1.430...
IP54
10
0.016
WISKA ESVS 32 10065464
10065464
ESVS 32
M32x1.5
35.0
12.0
8.0
Stainless steel A2 (1.430...
IP54
5
0.025
WISKA ESVS 40 10065465
10065465
ESVS 40
M40x1.5
44.0
13.0
8.5
Stainless steel A2 (1.430...
IP54
5
0.036
WISKA ESVS 50 10065466
10065466
ESVS 50
M50x1.5
54.0
15.0
9.0
Stainless steel A2 (1.430...
IP54
2
0.047
WISKA ESVS 63 10065467
10065467
ESVS 63
M63x1.5
67.0
16.0
10.0
Stainless steel A2 (1.430...
IP54
1
0.139
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESKV-SET - SPRINT cable glands with locknut, ESKV-SET, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
ESMU - Locknut, ESMU, stainless steel
WISKA
29.05.2024
ORD-E - SPRINT O-ring seals, ORD-E, EPDM
WISKA
18.12.2023
EMUG - Locknuts, EMUG, metric
WISKA
29.05.2024
EADR - SPRINT connection thread gaskets, EADR, metric
WISKA
18.12.2023
ORD-S - SPRINT O-ring seals, ORD-S, silicone
WISKA
18.12.2023
ESKV-LT - SPRINT cable glands LowTemp, ESKV LT, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
MRM - Reduction adaptors, MRM, metric-metric
WISKA
18.12.2023
EMVS-ORD - Stop ends with mounted O-ring seal, EMVS-ORD, metric
WISKA
29.05.2024
KRM - Reduction adaptors, KRM, metric-metric
WISKA
18.12.2023
MEM - Enlargement adaptors, MEM, metric-metric
WISKA
18.12.2023
OSSP-R - ATEX Ex d stop ends, OSSP, brass nickel-plated, metric
WISKA
18.12.2023
ESKV RW - Railway cable glands, polyamide with short thread
WISKA
18.12.2023
EVSGS - Stop ends, hexagonal, EVSGS, metric
WISKA
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성