피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SOL 51124 METR - Male adaptor union METR
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51124_metr.prj},{NB=SOL 51124-6-M5 078.1143.155},{TYPE=SOL 51124-6-M5},{MATNR=078.1143.155},{DK=6.00},{MZK=M5},{NDM1=5.000},{P1=0.800},{BAR=400},{M=M10x1},{NDM=10.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=10},{L=27.5},{IK=4.5},{ZK=13.0},{EK=2.2},{KG=1.800},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51124-6-M5 078.1143.1...
SOL 51124-6-M5
078.1143.155
6.00
M5
400
M10x1
14
10
27.5
4.5
13.0
2.2
1.800
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6,35-M5 078.114...
SOL 51124-6,35-M5
078.1143.205
6.35
M5
400
M10x1
14
10
26.5
4.5
13.0
2.2
1.800
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SOL 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SOL 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SOL 52021 - Elbow union
SERTO
30.04.2024
SOL 51625 - Adjustable male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 METR - Male adaptor union METR
SERTO
11.03.2024
Fittings Mod. 6522
Camozzi
16.05.2024
NC-GEV-..LRK - Straight male adaptor fittings, taper thread sealing form C ...
EXMAR
24.11.2020
SOL 51021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SOL 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 51325 - Einstellbare Verschraubung
SERTO
11.03.2024
SEL 51100 - Base part for male adaptor union with edge seal
SERTO
08.03.2024
Straight welding bosses, L/S-series - Inside thread: metric fine thread
VOSS
11.04.2023
ADH HNC 50 - Male threaded adaptor G 60° inner cone
SERTO
11.03.2024
ADD EO-3 - DIN-Adapter
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성