您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_51124.prj},{NB=SO 51124-12-1/2 058.1141.400},{TYPE=SO 51124-12-1/2},{MATNR=058.1141.400},{DK=12.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=160},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=27},{L=46.0},{D=27.0},{IK=14.0},{TK=2.5},{ZK=19.0},{EK=10.0},{KG=7.600},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51124-2-1/8 058.1141.0...
SO 51124-2-1/8
058.1141.020
2.00
G1/8
250
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
12.0
1.5
2.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-3-1/8 058.1141.0...
SO 51124-3-1/8
058.1141.040
3.00
G1/8
250
M6x0.75
8
14
23.0
14.5
8.0
1.0
12.0
2.2
2.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4-1/8 058.1141.0...
SO 51124-4-1/8
058.1141.060
4.00
G1/8
200
M10x1
12
14
31.0
14.5
8.0
1.0
14.5
3.4
2.170
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-4-1/4 058.1141.0...
SO 51124-4-1/4
058.1141.065
4.00
G1/4
200
M10x1
12
19
36.0
18.5
12.0
1.5
16.0
3.4
3.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-5-1/8 058.1141.0...
SO 51124-5-1/8
058.1141.082
5.00
G1/8
200
M10x1
12
14
31.0
14.5
8.0
1.0
14.5
4.0
2.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-5-1/4 058.1141.0...
SO 51124-5-1/4
058.1141.084
5.00
G1/4
200
M10x1
12
19
36.0
18.5
12.0
1.5
16.0
4.0
2.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/8 058.1141.1...
SO 51124-6-1/8
058.1141.100
6.00
G1/8
200
M10x1
12
14
31.0
14.5
8.0
1.0
14.5
4.5
2.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/4 058.1141.1...
SO 51124-6-1/4
058.1141.110
6.00
G1/4
200
M10x1
12
19
36.0
18.5
12.0
1.5
16.0
4.5
3.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-3/8 058.1141.1...
SO 51124-6-3/8
058.1141.120
6.00
G3/8
200
M10x1
12
22
38.0
22.5
12.0
2.0
17.5
4.5
3.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-6-1/2 058.1141.1...
SO 51124-6-1/2
058.1141.125
6.00
G1/2
200
M10x1
12
27
40.5
27.0
14.0
2.5
18.0
4.5
6.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-1/8 058.1141.1...
SO 51124-8-1/8
058.1141.160
8.00
G1/8
200
M12x1
14
14
32.5
14.5
8.0
1.0
15.5
5.0
3.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-1/4 058.1141.1...
SO 51124-8-1/4
058.1141.170
8.00
G1/4
200
M12x1
14
19
38.0
18.5
12.0
1.5
17.0
6.5
3.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-3/8 058.1141.1...
SO 51124-8-3/8
058.1141.180
8.00
G3/8
160
M14x1
17
22
42.0
22.5
12.0
2.0
18.5
6.5
6.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-8-1/2 058.1141.1...
SO 51124-8-1/2
058.1141.185
8.00
G1/2
200
M12x1
14
27
42.0
27.0
14.0
2.5
19.0
6.5
6.840
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-1/4 058.1141....
SO 51124-10-1/4
058.1141.270
10.00
G1/4
160
M14x1
17
19
41.0
18.5
12.0
1.5
17.0
7.0
4.560
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-3/8 058.1141....
SO 51124-10-3/8
058.1141.280
10.00
G3/8
160
M14x1
17
22
42.5
22.5
12.0
2.0
18.5
8.5
6.030
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-1/2 058.1141....
SO 51124-10-1/2
058.1141.285
10.00
G1/2
160
M14x1
17
27
45.0
27.0
14.0
2.5
19.0
8.5
8.820
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-10-3/4 058.1141....
SO 51124-10-3/4
058.1141.290
10.00
G3/4
160
M14x1
17
32
48.0
33.0
16.0
2.5
20.0
8.5
7.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-1/4 058.1141....
SO 51124-12-1/4
058.1141.380
12.00
G1/4
160
M16x1
19
19
42.0
18.5
12.0
1.5
17.0
7.0
5.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-3/8 058.1141....
SO 51124-12-3/8
058.1141.390
12.00
G3/8
160
M16x1
19
22
43.5
22.5
12.0
2.0
18.5
10.0
6.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-1/2 058.1141....
SO 51124-12-1/2
058.1141.400
12.00
G1/2
160
M16x1
19
27
46.0
27.0
14.0
2.5
19.0
10.0
7.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-12-3/4 058.1141....
SO 51124-12-3/4
058.1141.405
12.00
G3/4
160
M16x1
19
32
49.0
33.0
16.0
2.5
20.0
10.0
7.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-14-1/2 058.1141....
SO 51124-14-1/2
058.1141.504
14.00
G1/2
100
M20x1.5
24
27
49.5
27.0
14.0
2.5
21.5
12.0
10.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-15-1/2 058.1141....
SO 51124-15-1/2
058.1141.534
15.00
G1/2
100
M20x1.5
24
27
49.5
27.0
14.0
2.5
21.5
13.0
10.420
1.4571 (Edelstahl)
SO 51124-16-1/2 058.1141....
SO 51124-16-1/2
058.1141.566
16.00
G1/2
100
M24x1.5
30
27
51.0
27.0
14.0
2.5
21.5
14.0
12.850
1.4571 (Edelstahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51124-D - Temperature probe union with edge seal and with stainless stee...
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51194-D-PTFE - Temperature probe union with edge seal and with PTFE comp...
SERTO
11.03.2024
SO 53621 T - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
SO 53221 - Tee union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表