피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 82421 - Male adaptor elbow union
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_82421.prj},{NB=SO 82421-10-1/4 038.2401.270},{TYPE=SO 82421-10-1/4},{MATNR=038.2401.270},{DK=10.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=64},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=14},{L1=30.5},{L2=25.0},{ZK1=20.5},{ZK2=15.5},{EK=8.0},{KG=4.640},{NDM=14},{P=1.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 82421-4-1/4 038.2401.0...
SO 82421-4-1/4
038.2401.065
4.00
R1/4
100
M10x1
12
10
25.5
22.5
18.0
13.0
3.4
1.800
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-6-1/8 038.2401.1...
SO 82421-6-1/8
038.2401.100
6.00
R1/8
200
M10x1
12
10
23.5
17.5
16.0
12.0
4.5
2.150
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-6-1/4 038.2401.1...
SO 82421-6-1/4
038.2401.110
6.00
R1/4
200
M10x1
12
10
25.5
22.5
18.0
13.0
4.0
2.880
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-8-1/8 038.2401.1...
SO 82421-8-1/8
038.2401.160
8.00
R1/8
125
M12x1
14
10
26.0
18.0
18.0
11.5
6.0
2.540
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-8-1/4 038.2401.1...
SO 82421-8-1/4
038.2401.170
8.00
R1/4
125
M12x1
14
10
26.0
22.5
18.0
13.0
6.0
3.090
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-8-3/8 038.2401.1...
SO 82421-8-3/8
038.2401.180
8.00
R3/8
125
M14x1
17
14
30.5
25.0
20.5
15.0
6.5
5.310
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-10-1/4 038.2401....
SO 82421-10-1/4
038.2401.270
10.00
R1/4
64
M14x1
17
14
30.5
25.0
20.5
15.5
8.0
4.640
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-10-3/8 038.2401....
SO 82421-10-3/8
038.2401.280
10.00
R3/8
80
M14x1
17
14
30.5
25.0
20.5
15.0
8.0
5.110
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-10-1/2 038.2401....
SO 82421-10-1/2
038.2401.285
10.00
R1/2
64
M16x1
19
19
34.0
29.5
23.0
16.5
8.5
9.020
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-12-1/4 038.2401....
SO 82421-12-1/4
038.2401.380
12.00
R1/4
80
M16x1
19
17
32.5
26.0
21.5
16.5
8.0
8.480
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-12-3/8 038.2401....
SO 82421-12-3/8
038.2401.390
12.00
R3/8
80
M16x1
19
17
32.5
26.0
21.5
16.0
10.0
6.120
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-12-1/2 038.2401....
SO 82421-12-1/2
038.2401.400
12.00
R1/2
80
M16x1
19
19
34.0
29.5
23.0
18.0
10.0
8.710
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-15-1/2 038.2401....
SO 82421-15-1/2
038.2401.534
15.00
R1/2
25
M20x1.5
24
19
36.0
29.5
23.5
18.0
13.0
9.950
CW617N (Messing vern.)
SO 82421-18-1/2 038.2401....
SO 82421-18-1/2
038.2401.646
18.00
R1/2
25
M24x1.5
27
22
40.5
31.5
26.5
20.0
15.0
12.520
CW617N (Messing vern.)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성