피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
R 2I 140-360 L - Gear reducers R 2I 140-360 Long
Rossi
GX series Helical gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/gx09_riduttori_e_motoriduttori_ad_assi_paralleli/r2i_140_360_l_asmtab.prj},{NB=R 2I 225 EN4U 8.88 B3 0},{IDNR=},{GRANDEZZA=225},{ESECUZIONE=1},{ES=1},{I=8.88},{FC=1},{RAA=0},{AA=581},{A=320},{A1=856},{A2=223},{B=250},{C=162},{D=55},{E=110},{D3=113},{G=1.0},{H=225},{H1=158.0},{HH=180},{K=27},{L=34},{Q1=5},{U=307},{W2=986},{Y=180},{B3=22},{B6=40},{B7=34},{IX=8.88,9.95,11.5,12.8,14.6,15.6,18.1,20,23,25},{GR=225.000},{ESECHN1=1,'EN4U',2,'EH4U'},{PPATH=r2i_140_360_l_asmtpl.prj},{H2EN=340.0},{H2EH=360.0},{W1EN=376},{W1EH=381},{MASEN=520},{MASEH=536}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
.
ⁿ/ₐ
GRANDEZZA
Gear reducer size
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
c
[mm]
D
d Ø
[mm]
E
e
[mm]
D3
d3 O
[mm]
G
[mm]
H
h11
[mm]
H1
[mm]
H2
ⁿ/ₐ
HH
h11
[mm]
K
ø
[mm]
L
[mm]
Q1
[mm]
U
[mm]
W1
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
Y
[mm]
MASSA
Mass
[kg]
OLIO
Oil quantity
ⁿ/ₐ
R 2I 140 EN4U 9.22 B3
140
373
212
560
127
162
107
32
80
74
1.0
150
103.5
234.5
125
18
23
4
201
237
648
125
163
6.8
R 2I 160 EN4U 6.41 B3
160
450
252
672
-
201
132
42
110
84
1.0
180
128.5
259.5
150
22
28
4
249
314
780
136
247
11
R 2I 180 EN4U 9.31 B3
180
470
252
692
170
201
132
42
110
93
1.0
180
128.5
278.5
150
22
28
5
249
302
800
150
286
12
R 2I 200 EN4U 6.42 B3
200
556
320
831
-
250
162
55
110
113
1.0
225
158.0
322.0
180
27
34
5
307
380
961
167
454
21
R 2I 225 EN4U 8.88 B3
225
581
320
856
223
250
162
55
110
113
1.0
225
158.0
340.0
180
27
34
5
307
376
986
180
520
22
R 2I 250 EN4U 6.53 B3
250
690
396
1031
-
310
200
70
140
143
1.5
280
195.0
417.0
225
33
42
5
380
436
1195
206
859
40
R 2I 280 EN4U 9.22 B3
280
720
396
1061
277
310
200
70
140
143
1.5
280
195.0
417.0
225
33
42
5
380
475
1225
222
934
43
R 2I 320 EN4U 6.41 B3
320
870
510
1305
-
386
245
90
170
173
1.5
355
241.0
518.0
280
39
52
6
470
572
1505
254
1751
74
R 2I 321 EN4U 6.41 B3
321
870
510
1305
-
386
245
90
170
173
1.5
355
241.0
518.0
280
39
52
6
470
572
1505
254
1751
74
R 2I 360 EH4U 9.31 B3
360
910
510
1345
358
386
245
90
170
173
1.5
355
241.0
518.0
280
39
52
6
470
602
1545
273
1935
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성