피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rodobal
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodobal
RF-AE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
Powered by
CAD모델 선택
{rodobal/rf_ae.prj},{NB=RF8AE},{IDNR=RF_AE},{D2=8.000},{B=12.000},{M=9.000},{O=10.400},{D1=24.000},{F=36.000},{L=48.000},{GL=16.000},{K=16.000},{J=12.500},{E=5.000},{A=15.875},{G=M8x1.25},{SW=13.000},{SR=1730},{ALFA=13},{PESO=46},{DD2=8.000},{GN=6.647}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
D2
Bearing bore
[mm]
B
Inner ring width
[mm]
M
Thickness
[mm]
O
Plane
[mm]
D1
Housing diameter
[mm]
F
Axis
[mm]
L
Overall dimension
[mm]
GL
Threaded portion
[mm]
K
Diameter
[mm]
J
Diameter
[mm]
E
Wrench flat height
[mm]
A
Inner ring diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench flat
[mm]
SR
Radial static
ⁿ/ₐ
ALFA
Angle
[°]
PESO
Weight
[g]
RF4AE
4.000
7.000
5.250
6.460
14.100
24.000
31.000
12.000
8.500
6.500
3.500
9.470
M4x0.7
4.500
520
13
11
RF5AE
5.000
8.000
6.000
7.700
18.000
27.000
36.000
10.000
11.000
9.000
4.000
11.112
M5x0.8
9.000
980
13
18
RF6AE
6.000
9.000
6.750
8.900
20.000
30.000
40.000
12.000
13.000
10.000
5.000
12.700
M6x1
11.000
1180
13
27
RF8AE
8.000
12.000
9.000
10.400
24.000
36.000
48.000
16.000
16.000
12.500
5.000
15.875
M8x1.25
13.000
1730
13
46
RF10AE
10.000
14.000
10.500
12.900
28.000
43.000
57.000
20.000
19.000
15.000
6.500
19.050
M10x1.5
17.000
2230
13
76
RF12AE
12.000
16.000
12.000
15.400
32.000
50.000
66.000
22.000
22.000
17.500
6.500
22.225
M12x1.75
19.000
2830
13
115
RF14AE
14.000
19.000
13.500
16.800
36.000
57.000
75.000
25.000
25.000
20.000
8.000
25.400
M14x2
22.000
2600
15
170
RF16AE
16.000
21.000
15.000
19.300
42.000
64.000
85.000
28.000
27.000
22.000
8.000
28.575
M16x2
22.000
3890
15
230
RF20AE
20.000
25.000
18.000
24.300
50.000
77.000
102.000
33.000
34.000
27.500
10.000
34.925
M20x1.5
32.000
5280
15
415
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RM-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RF-MTE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RM-AE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
RF-X-XE - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
ATMB - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Rodoflex
30.11.2011
ANS - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening point...
Rodogrip
30.11.2011
AMK - Flexible Couplings torsionally stiff for encoders
Rodoflex
30.11.2011
xy-RDU - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
RDU - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
SE-SEI-SEJR-SEJR316 - Rod eye with spherical bearing
Rodobal
30.11.2011
ATMN - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Rodoflex
30.11.2011
RDWS - Self-aligning element
Rodoset
30.11.2011
PNSA - Locknuts, axial tightening, axial set screws
Rodogrip
30.11.2011
PNSAC - Locknuts, axial tightening, axial screws
Rodogrip
30.11.2011
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성